제품 그룹
볼 잠금 핀, 플라스틱 그립과 금속 또는 플라스틱 칼라
K0363

볼 잠금 핀, 플라스틱 그립과 금속 또는 플라스틱 칼라

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:그립, 푸시 버튼, 열가소성
스틸 부품, 스테인레스 스틸
표면 마무리:그립, 검정색.
푸시 버튼 붉은색
스틸 부품 밝은색
정보:볼 잠금 핀은 부품과 작업물을 신속하고 간편하게 고정하고 연결하는데 사용됩니다.
푸시 버튼을 누르면 양쪽 볼이 잠금 해제되어 연결하려는 부품에 끼워 넣을 수 있습니다. 푸시 버튼을 놓으면 볼이 안전하게 잠겨져 연결 상태를 보장합니다.타입 A는 보다 높은 요구와 정확성이 필요한 사용 범위에 적합합니다.

전단 강도 더블 엣지(F) = S · τ aB max.

전단 강도 수치는 이론적인 파괴 하중입니다.
이는 안전요인을 고려하지 않고 어떤 책임도 배제하는 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 수치는 정보로만 사용되며, 특성의 법적 구속력이 있는 보증이 아닙니다.하중값은 DIN 50141에 따라 계산되었습니다. 볼 잠금 핀이 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.

볼 잠금 핀이 사용되는 가장 다양한 재료, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
특징:A 타입:
볼트 연마됨, 금속 칼라, 높은 축방향 추출력
B 타입:
볼트 h9 공차, 플라스틱 칼라, 낮은 축방향 추출력
액세서리:볼 잠금 볼트용 마운트 부싱 K0724
안전 나선형 케이블 K0367
루프 리테이닝 케이블 K0367
키 링 K0367
도면 설명:
1) 금속 와셔
2) 플라스틱 와셔
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0363 볼 잠금 핀, 플라스틱 그립과 금속 또는 플라스틱 칼라 218 kB

도면 (전체 요약)

볼 잠금 핀, 플라스틱 그립과 금속 또는 플라스틱 칼라

플라스틱 그립과 메탈 고리가 있는 볼 잠금 핀

자세한 정보

도면

플라스틱 그립과 메탈 고리가 있는 볼 잠금 핀

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DD1D2D3LL1L2L5마운팅 홀
H11
전단 강도
더블 엣지
max. kN
CAD액세서리가격주문
K0363.3805010A3855,51610632,516515  요청 시
K0363.3805015A3855,51615632,521515  요청 시
K0363.3805020A3855,51620632,526515  요청 시
K0363.3805025A3855,51625632,531515  요청 시
K0363.3805030A3855,51630632,536515  요청 시
K0363.3806010A3866,851610732,517622  요청 시
K0363.3806015A3866,851615732,522622  요청 시
K0363.3806020A3866,851620732,527622  요청 시
K0363.3806025A3866,851625732,532622  요청 시
K0363.3806030A3866,851630732,537622  요청 시
K0363.3806035A3866,851635732,542622  요청 시
K0363.3806040A3866,851640732,547622  요청 시
K0363.3806045A3866,851645732,552622  요청 시
K0363.3806050A3866,851650732,557622  요청 시
K0363.3808020A3889,51620832,528838  요청 시
K0363.3808025A3889,51625832,533838  요청 시
K0363.3808030A3889,51630832,538838  요청 시
K0363.3808035A3889,51635832,543838  요청 시
K0363.3808040A3889,51640832,548838  요청 시
K0363.3808045A3889,51645832,553838  요청 시
K0363.3808050A3889,51650832,558838  요청 시
K0363.4710020A4710122320940291060  요청 시
K0363.4710025A4710122325940341060  요청 시
K0363.4710030A4710122330940391060  요청 시
K0363.4710035A4710122335940441060  요청 시
K0363.4710040A4710122340940491060  요청 시
K0363.4710045A4710122345940541060  요청 시
K0363.4710050A4710122350940591060  요청 시
K0363.4710060A4710122360940691060  요청 시
K0363.4712025A471214,523251040351286  요청 시
K0363.4712030A471214,523301040401286  요청 시
K0363.4712035A471214,523351040451286  요청 시
K0363.4712040A471214,523401040501286  요청 시
K0363.4712045A471214,523451040551286  요청 시
K0363.4712050A471214,523501040601286  요청 시
K0363.4712060A471214,523601040701286  요청 시
K0363.4712070A471214,523701040801286  요청 시
K0363.4712080A471214,523801040901286  요청 시
K0363.4716030A471619233013404316153  요청 시
K0363.4716035A471619233513404816153  요청 시
K0363.4716040A471619234013405316153  요청 시
K0363.4716045A471619234513405816153  요청 시
K0363.4716050A471619235013406316153  요청 시
K0363.4716060A471619236013407316153  요청 시
K0363.4716070A471619237013408316153  요청 시
K0363.4716080A471619238013409316153  요청 시

플라스틱 그립과 플라스틱 고리가 있는 볼 잠금 핀

자세한 정보

도면

플라스틱 그립과 플라스틱 고리가 있는 볼 잠금 핀

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DD1D2D3LL1L2L5마운팅 홀
H11
전단 강도
더블 엣지
max. kN
CAD액세서리가격주문
K0363.13805015B3855,516155,93320,9515  요청 시
K0363.13805020B3855,516205,93325,9515  요청 시
K0363.13805025B3855,516255,93330,9515  요청 시
K0363.13805030B3855,516305,93335,9515  요청 시
K0363.13806030B3866,8516306,83336,8622  요청 시
K0363.13806040B3866,8516406,83346,8622  요청 시
K0363.13806050B3866,8516506,83356,8622  요청 시
K0363.13808030B3889,516307,83337,8838  요청 시
K0363.13808040B3889,516407,83347,8838  요청 시
K0363.13808050B3889,516507,83357,8838  요청 시