제품 그룹
힌지, 스테인리스 스틸 탈착식, 우
K1345

힌지, 스테인리스 스틸 탈착식, 우

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

힌지, 스테인레스 스틸 1.4401.
축, 스테인레스 스틸 1.4104.

표면 마무리:고광택 폴리싱 처리.정보:표면 부품 및 알루미늄 프로필용 힌지, 탈착식. 축이 측면으로 닫힘. 매몰형 스크류로 먼지 축적을 최소화.

표시된 힌지의 부하값의 경우 안전 요소를 고려하지 않은 어떠한 책임도 배제된, 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 수치는 정보로만 사용되며, 특성의 법적 구속력이 있는 보증이 아닙니다.

부하값은 실험실 조건에서 계산되었습니다. 힌지가 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.

힌지가 고정되는 가장 다양한 재료, 고정 방법, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1345 힌지, 스테인리스 스틸 탈착식, 우 201 kB
 힌지 기술 정보 347 kB

도면

힌지, 스테인리스 스틸 탈착식, 우

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호A

A1A2A3A4BB2B3D1D2HH1F1
N
F2
N
CAD액세서리가격주문
K1345.0626151552151526264828106,66169900625 요청 시
K1345.063018185917,517,529,529,54828106,661691000710 요청 시
K1345.063923237722,522,538,538,54828106,661691200500 요청 시
K1345.0644252587252543,543,54828106,661691200450 요청 시
K1345.0658333311532,532,557,557,54828106,661691200350 요청 시