제품 그룹
힌지, 용접 가능
K1140

힌지, 용접 가능

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:무광택 처리.정보:힌지는 용접 가능한 이형강 소재입니다.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1140 힌지, 용접 가능 194 kB

도면

힌지, 용접 가능

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호AA3A4BD

HCAD액세서리가격주문
K1140.040300408040403043 요청 시
K1140.040400408040404043 요청 시
K1140.060400306030304065 요청 시
K1140.0604006012060604065 요청 시
K1140.0605006012060605065 요청 시
K1140.0606006012060606065 요청 시
K1140.0806008016080806086 요청 시