제품 그룹
긴 홀 아연 다이캐스팅 힌지
K0441

긴 홀 아연 다이캐스팅 힌지

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:아연 다이 캐스트.
스테인레스 스틸 축.
와셔 열가소성.
표면 마무리:힌지 분말 코팅 검정색.
축 소재.
와셔 검정색.
정보:힌지는 수평으로 조절하여 최적의 상태로 배열할 수 있습니다.

표시된 힌지의 부하값의 경우 안전 요소를 고려하지 않은 어떠한 책임도 배제된, 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 수치는 정보로만 사용되며, 특성의 법적 구속력이 있는 보증이 아닙니다.

부하값은 실험실 조건에서 계산되었습니다. 힌지가 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.

힌지가 고정되는 가장 다양한 재료, 고정 방법, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0441 긴 홀 아연 다이캐스팅 힌지 176 kB
 힌지 기술 정보 347 kB

도면

긴 홀 아연 다이캐스팅 힌지

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

AB슬롯용
가이드 탭
F1
N
F2
N
CAD액세서리가격주문
K0441.4020208040-1200500 요청 시
K0441.40202008804081200500 요청 시
K0441.402020108040101200500 요청 시