제품 그룹
힌지 플라스틱, 가이드 탭, 탈착식
K0438

힌지 플라스틱, 가이드 탭, 탈착식

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:열가소성 강화 유리 섬유.
스테인레스 스틸 축.
와셔 열가소성.
표면 마무리:힌지 및 와셔 검정색. 축 소재.정보:힌지는 가이드 탭을 이용하여 슬롯(8mm)에 고정될 수 있습니다.

표시된 힌지의 부하값의 경우 안전 요소를 고려하지 않은 어떠한 책임도 배제된, 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 수치는 정보로만 사용되며, 특성의 법적 구속력이 있는 보증이 아닙니다.

부하값은 실험실 조건에서 계산되었습니다. 힌지가 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.

힌지가 고정되는 가장 다양한 재료, 고정 방법, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
특징:
스테인레스 스틸 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0438 힌지 플라스틱, 가이드 탭, 탈착식 191 kB
 힌지 기술 정보 347 kB

도면

힌지 플라스틱, 가이드 탭, 탈착식

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

버전

ABF1
N
F2
N
CAD액세서리가격주문
K0438.1322020왼쪽6032200100 요청 시
K0438.2322020오른쪽6032200100 요청 시