- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일, 실링 프로파일
- 힌지
- K0434
힌지 플라스틱, 탈착식, 좌
- K0434
힌지 플라스틱, 탈착식, 우
- K0435
힌지 플라스틱
- K1963
경첩은 플라스틱, 분리 가능, 이동 가능
- K0436
힌지 플라스틱, 클램핑 기능
- K0437
플라스틱 힌지 긴 홀
- K0438
힌지 플라스틱, 가이드 탭, 탈착식
- K0439
힌지 플라스틱, 래칭 기능
- K0440
힌지 플라스틱, 마찰 조절형
- K1195
힌지, 알루미늄 소재, 마찰 조절형
- K1196
힌지, 알루미늄 소재, 마찰 조절형
- K1518
힌지, 스테인리스 스틸, 사전 설정된 마찰 효과
- K1197
힌지, 알루미늄 소재, 래칭 기능
- K1198
힌지, 알루미늄 소재, 래칭 기능
- K1004
고정 구멍이 있는 플라스틱 힌지
- K1005
부시가 있는 플라스틱 힌지
- K1006
고정 나사가 있는 플라스틱 힌지
- K1007
부시와 고정 나사가 있는 플라스틱 힌지
- K2119
핀 힌지, 플라스틱
- K0441
긴 홀 아연 다이캐스팅 힌지
- K0442
힌지 아연 다이캐스팅, 클램핑 기능
- K1897
아연 다이캐스 힌지
- K1898
아연 다이캐스 힌지, 조정 가능
- K1899
아연 다이캐스 힌지, 고정 나사 포함
- K2101
힌지 알루미늄, 내부, 브리지 포함
- K2102
힌지 절반 알루미늄, 내부
- K2103
힌지 절반 알루미늄, 외부
- K2104
차축 스테인레스 스틸 힌지 절반용
- K2105
플라스틱 커버 플러그 힌지 절반용
- K0579
힌지 알루미늄, 탈착식, 좌
- K0579
힌지 알루미늄, 탈착식, 우
- K0580
힌지 알루미늄
- K1084
스테인리스 스틸 경첩
- K1343
스테인리스 스틸 경첩
- K1852
힌지, 스테인리스 스틸
- K1964
분리 가능한 스테인리스 스틸 경첩, 이동 가능
- K1853
힌지, 스테인리스 스틸, 고정 나사 포함
- K1900
스테인레스 스틸 힌지, 조정 가능
- K1085
스테인리스 스틸 경첩
- K1341
스테인리스 스틸 경첩
- K1809
힌지, 스테인리스 스틸
- K1810
힌지, 스테인리스 스틸, 고정 나사 있음
- K1346
스크류 체결식 힌지, 조절 가능, 스테인레스 스틸
- K1348
스테인리스 스틸 경첩
- K1345
힌지, 스테인리스 스틸 탈착식, 우
- K1345
힌지, 스테인리스 스틸 탈착식, 좌
- K1342
스테인레스 스틸로 된 탈착식 힌지
- K1347
스크류 체결식 힌지, 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K1141
힌지, 스틸 소재, 반영구적
- K1082
힌지, 강판 또는 스테인리스 강판
- K1349
스테인레스 스틸로 된 스크류 체결식 힌지
- K1517
힌지, 스테인리스 스틸
- K2161
스틸, 스테인레스 스틸 또는 알루미늄 바 힌지
- K2162
스토퍼가 있는 스테인레스 스틸 바 힌지
- K1447
힌지, 스틸 또는 스테인레스 스틸 내부용, 열림 각도 90°
- K1448
힌지, 스틸 또는 스테인레스 스틸 내부용, 열림 각도 125°
- K1449
스틸 힌지, 내부용, 오픈 각도 110°
- K1519
힌지, 스틸, 내부용, 오픈 각도 110°
- K1140
힌지, 용접 가능
- K1805
힌지, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 용접 가능
- K1173
스프링 힌지스틸, 스테인리스 스틸 혹은 알루미늄, 50 mm
- K1174
스프링 힌지 스틸 혹은 스테인레스 스틸 소재, 75mm
- K1175
스프링 힌지스틸, 스테인리스 스틸 혹은 알루미늄, 120 mm
- K1176
스프링 힌지, 스틸 및 스테인레스 스틸 소재, 180mm
- K1177
스프링 힌지 스틸 혹은 스테인레스 스틸 소재, 240mm
- K1178
스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 0.20Nm
- K1179
스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 0.35Nm
- K1665
스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 0.50Nm
- K1180
스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 0.7Nm
- K1666
스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 0.7Nm, 긴 버전
- K1667
스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 0.9Nm, 긴 버전
- K1181
스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 1.3Nm
- K1182
스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 3.8Nm
- K2330
스프링 힌지, 알루미늄 프로필, 완충 장치 있음
- K1142
각진 힌 고정 너트 포함
- K1143
각진 힌지 고정 너트 포함, 긴 버전
- K1338
각진 힌 고정 너트 포함
- K1144
각진 힌지 카운터 보 있음, 긴 버전
- K1304
스테인레스 스틸로 된 힌지, 스크류 체결 가능
- K0985
스테인레스 스틸 힌지 용접 가능
- K1337
스테인레스 스틸 힌지 용접 가능
- K0984
힌지 용접 가능
- K1499
안전 힌지 스위치
- K1501
안전 힌지 스위치, 긴 모델
- K1874
커넥터 M8x1 스크루 잠금 기능이 있는 부시, 비차폐형
- K1498
커넥터 부시 M12x1, 스크루 잠금 기능
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
K2161_A스틸, 스테인레스 스틸 또는 알루미늄 바 힌지, 블라스팅 처리된 A |
뒤로 |
|
|
설명재질:스틸, 스테인레스 스틸 A2 및 알루미늄정보:피아노 힌지로 알려져 있기도 한 바 힌지는 다양한 응용 분야에 적합한 고품질 솔루션을 제공하며 드릴링된 버전과 드릴링되지 않은 버전으로 구매할 수 있습니다. 스틸, 스테인레스 스틸 또는 알루미늄으로 제작된 이 힌지는 견고함과 다용도성의 뛰어난 조합을 제공합니다.
정밀한 설계 덕분에 바 힌지는 부드럽게 움직이고 마모 흔적없이 오래 사용할 수 있습니다. 드릴된 버전은 설치가 간편하고 빠른 체결 솔루션을 제공하며, 드릴링되지 않은 버전은 설치 시 극대화된 유연성을 제공합니다.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | 형태 타입 | 본체 재질 | 구성품 재질 | A | B | B1 | D1 | S | 스틸 키 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K2161.0001508 | A | 드릴링되지 않음 | 스틸 | 스틸 | 15 | 2040 | 15 | 1,5 | 0,8 | - |  | | 요청 시 | | K2161.0002008 | A | 드릴링되지 않음 | 스틸 | 스틸 | 20 | 2040 | 15 | 2 | 0,8 | - |  | | 요청 시 | | K2161.0202006 | A | 드릴링되지 않음 | 알루미늄 | 스틸 | 20 | 2000 | 15 | 2,4 | 0,6 | - |  | | 요청 시 | | K2161.0102008 | A | 드릴링되지 않음 | 스테인레스 스틸 A2 | 스테인리스 스틸 | 20 | 2040 | 15 | 2 | 0,8 | 1.4301 |  | | 요청 시 | | K2161.0002508 | A | 드릴링되지 않음 | 스틸 | 스틸 | 25 | 2040 | 15 | 2 | 0,8 | - |  | | 요청 시 | | K2161.0102508 | A | 드릴링되지 않음 | 스테인레스 스틸 A2 | 스테인리스 스틸 | 25 | 2040 | 15 | 2 | 0,8 | 1.4301 |  | | 요청 시 | | K2161.0202508 | A | 드릴링되지 않음 | 알루미늄 | 스틸 | 25 | 1000 | 15 | 2 | 0,8 | - |  | | 요청 시 | | K2161.0003008 | A | 드릴링되지 않음 | 스틸 | 스틸 | 30 | 2040 | 15 | 2 | 0,8 | - |  | | 요청 시 | | K2161.0103008 | A | 드릴링되지 않음 | 스테인레스 스틸 A2 | 스테인리스 스틸 | 30 | 2040 | 15 | 2 | 0,8 | 1.4301 |  | | 요청 시 | | K2161.0003010 | A | 드릴링되지 않음 | 스틸 | 스틸 | 30 | 2040 | 15 | 2 | 1 | - |  | | 요청 시 | | K2161.0103010 | A | 드릴링되지 않음 | 스테인레스 스틸 A2 | 스테인리스 스틸 | 30 | 2040 | 15 | 2 | 1 | 1.4301 |  | | 요청 시 | | K2161.0203010 | A | 드릴링되지 않음 | 알루미늄 | 알루미늄 | 30 | 1980 | 15 | 2 | 1 | - |  | | 요청 시 | | K2161.0003510 | A | 드릴링되지 않음 | 스틸 | 스틸 | 35 | 2040 | 15 | 2 | 1 | - |  | | 요청 시 | | K2161.0203510 | A | 드릴링되지 않음 | 알루미늄 | 알루미늄 | 35 | 1995 | 30 | 3 | 1 | - |  | | 요청 시 | | K2161.0004012 | A | 드릴링되지 않음 | 스틸 | 스틸 | 40 | 2040 | 30 | 3 | 1,2 | - |  | | 요청 시 | | K2161.0104012 | A | 드릴링되지 않음 | 스테인레스 스틸 A2 | 스테인리스 스틸 | 40 | 2040 | 30 | 3 | 1,2 | 1.4301 |  | | 요청 시 | | K2161.0104015 | A | 드릴링되지 않음 | 스테인레스 스틸 A2 | 스테인리스 스틸 | 40 | 2040 | 15 | 4 | 1,5 | 1.4301 |  | | 요청 시 | | K2161.0204012 | A | 드릴링되지 않음 | 알루미늄 | 알루미늄 | 40 | 2040 | 30 | 3 | 1,2 | - |  | | 요청 시 | | K2161.0005012 | A | 드릴링되지 않음 | 스틸 | 스틸 | 50 | 2040 | 30 | 3 | 1,2 | - |  | | 요청 시 | | K2161.0105012 | A | 드릴링되지 않음 | 스테인레스 스틸 A2 | 스테인리스 스틸 | 50 | 2040 | 30 | 3 | 1,2 | 1.4301 |  | | 요청 시 | | K2161.0205012 | A | 드릴링되지 않음 | 알루미늄 | 알루미늄 | 50 | 2040 | 30 | 3 | 1,2 | - |  | | 요청 시 | | K2161.0006020 | A | 드릴링되지 않음 | 스틸 | 스틸 | 60 | 2040 | 30 | 6 | 2 | - |  | | 요청 시 | | K2161.0106020 | A | 드릴링되지 않음 | 스테인레스 스틸 A2 | 스테인리스 스틸 | 60 | 2040 | 30 | 6 | 2 | 1.4301 |  | | 요청 시 | | K2161.0206020 | A | 드릴링되지 않음 | 알루미늄 | 알루미늄 | 60 | 1995 | 30 | 6 | 2 | - |  | | 요청 시 | | K2161.0007020 | A | 드릴링되지 않음 | 스틸 | 스틸 | 70 | 2040 | 30 | 6 | 2 | - |  | | 요청 시 | | K2161.0107020 | A | 드릴링되지 않음 | 스테인레스 스틸 A2 | 스테인리스 스틸 | 70 | 2040 | 30 | 6 | 2 | 1.4301 |  | | 요청 시 | | K2161.0008030 | A | 드릴링되지 않음 | 스틸 | 스틸 | 80 | 2000 | 40 | 6 | 3 | - |  | | 요청 시 | | K2161.0108030 | A | 드릴링되지 않음 | 스테인레스 스틸 A2 | 스테인리스 스틸 | 80 | 2000 | 40 | 6 | 3 | 1.4301 |  | | 요청 시 | | K2161.0208030 | A | 드릴링되지 않음 | 알루미늄 | 알루미늄 | 80 | 1995 | 40 | 6 | 3 | - |  | | 요청 시 | | K2161.0010030 | A | 드릴링되지 않음 | 스틸 | 스틸 | 100 | 2000 | 40 | 10 | 3 | - |  | | 요청 시 | | K2161.0110030 | A | 드릴링되지 않음 | 스테인레스 스틸 A2 | 스테인리스 스틸 | 100 | 2000 | 40 | 6 | 3 | 1.4301 |  | | 요청 시 | | K2161.0210040 | A | 드릴링되지 않음 | 알루미늄 | 스틸 | 100 | 1000 | 40 | 10 | 4 | - |  | | 요청 시 | | K2161.0012050 | A | 드릴링되지 않음 | 스틸 | 스틸 | 120 | 1000 | 40 | 10 | 5 | - |  | | 요청 시 | | K2161.0112020 | A | 드릴링되지 않음 | 스테인레스 스틸 A2 | 스테인리스 스틸 | 120 | 2100 | 30 | 6 | 2 | 1.4301 |  | | 요청 시 | |