{"product":{"productId":"agid.31960","price":266606.41,"name":"로드 힌지 타입:B 드릴된 40X2040, 스테인레스 스틸 A21.4301, 구성 요소:스테인레스 스틸"},"currency":"KRW"}
piano hinge
스테인레스 스틸 A2
- 유연한 조립 옵션
- 부드러운 움직임을 위한 정밀한 설계
- 다양한 소재 선택
판매 단위
₩266,606 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
A
40
A1
22,7
B
2040
B1
30
B2
60
D
4,2
D1
3
Item
piano hinge
S
1,2
구성품 재질
스테인리스 스틸
본체 재질
스테인레스 스틸 A2
스틸 키
1.4301
타입
B
형태 타입
드릴된
설명
재료
스틸, 스테인레스 스틸 A2 및 알루미늄
정보
피아노 힌지로 알려져 있기도 한 바 힌지는 다양한 응용 분야에 적합한 고품질 솔루션을 제공하며 드릴링된 버전과 드릴링되지 않은 버전으로 구매할 수 있습니다. 스틸, 스테인레스 스틸 또는 알루미늄으로 제작된 이 힌지는 견고함과 다용도성의 뛰어난 조합을 제공합니다.
정밀한 설계 덕분에 바 힌지는 부드럽게 움직이고 마모 흔적없이 오래 사용할 수 있습니다. 드릴된 버전은 설치가 간편하고 빠른 체결 솔루션을 제공하며, 드릴링되지 않은 버전은 설치 시 극대화된 유연성을 제공합니다.
정밀한 설계 덕분에 바 힌지는 부드럽게 움직이고 마모 흔적없이 오래 사용할 수 있습니다. 드릴된 버전은 설치가 간편하고 빠른 체결 솔루션을 제공하며, 드릴링되지 않은 버전은 설치 시 극대화된 유연성을 제공합니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.