제품 그룹
스테인리스 스틸 힌지, 분리 가능, 제거 가능, A형, 잠금 핀 포함
K1964_A

스테인리스 스틸 힌지, 분리 가능, 제거 가능, A형, 잠금 핀 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:표면 부품 및 알루미늄 프로파일용 힌지.
공구 없이 힌지 핀을 분해하면 경첩 반쪽을 빠르게 분리하고 연결할 수 있습니다.
경첩은 플랩, 후드 또는 프레임에 사용됩니다.
실내 및 실외 사용이 가능합니다.
재질:

스테인레스 스틸 1.4401.
힌지 핀 및 액세서리 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:광택 처리된 힌지.
힌지 핀, 블랭크.
부속품 자연적 마감
정보:힌지의 기재된 부하값은 안전 측면을 고려하지 않은 값이며, 어떠한 책임도 지지 않는 구속력 없는 기준치입니다. 기재된 값은 참고용으로만 사용되고 속성의 법적 구속력을 보장하지 않습니다..

부하값은 실험실 조건에서 계산되었습니다. 힌지가 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.

힌지가 고정되는 가장 다양한 재료, 고정 방법, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
장점:도구가 필요 없는 조립/분해요청 시:다양한 경첩 잎 길이의 결합.액세서리:K0776 접이식 보호 기능이 있는 잠금 핀.
머리가 ISO 2341인 볼트.
열쇠 고리가 달린 잠금 핀.
K1136 코터 핀 DIN EN ISO 1234.
K0367 열쇠고리.
인도 품목경첩 반쪽 2개.
선택한 힌지 핀 및/또는 부속품.
도면 설명:
타입 A: 잠금 핀 포함
타입 B: 볼트/헤드 및 키 링 포함
타입 C: 볼트/헤드 및 코터핀 포함

2) 액슬 볼트
3) 분할핀
4) 열쇠 고리
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1964_A 스테인리스 스틸 힌지, 분리 가능, 제거 가능, A형, 잠금 핀 포함 318 kB

도면

스테인리스 스틸 힌지, 분리 가능, 제거 가능, A형, 잠금 핀 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입A

A1A2A3A4BB2D1D2D3HF1
N
F2
N
CAD액세서리가격주문
K1964.26151501A-521515262648286,66149700560 요청 시
K1964.30181801A-5917,517,529,529,548286,66149800575 요청 시
K1964.40232301A-7722,522,538,538,548286,66149900675 요청 시
K1964.45252501A-85252542,542,548286,66149900675 요청 시
K1964.60333301A-11332,532,556,556,548286,66149900260 요청 시