{"product":{"productId":"agid.30404","price":77774.66,"name":"스테인리스 스틸 힌지, 분리 가능, 제거 가능, A형, 잠금 핀 포함"},"currency":"KRW"}
- 분리형 힌지
- 제거 가능형 힌지
- 공구가 필요하지 않음
설명
제품 설명
표면 부품 및 알루미늄 프로파일용 힌지.
공구 없이 힌지 핀을 분해하면 경첩 반쪽을 빠르게 분리하고 연결할 수 있습니다.
경첩은 플랩, 후드 또는 프레임에 사용됩니다.
실내 및 실외 사용이 가능합니다.
공구 없이 힌지 핀을 분해하면 경첩 반쪽을 빠르게 분리하고 연결할 수 있습니다.
경첩은 플랩, 후드 또는 프레임에 사용됩니다.
실내 및 실외 사용이 가능합니다.
재료
스테인레스 스틸 1.4401.
힌지 핀 및 액세서리 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
광택 처리된 힌지.
힌지 핀, 블랭크.
부속품 자연적 마감
힌지 핀, 블랭크.
부속품 자연적 마감
정보
힌지의 기재된 부하값은 안전 측면을 고려하지 않은 값이며, 어떠한 책임도 지지 않는 구속력 없는 기준치입니다. 기재된 값은 참고용으로만 사용되고 속성의 법적 구속력을 보장하지 않습니다..
부하값은 실험실 조건에서 계산되었습니다. 힌지가 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.
힌지가 고정되는 가장 다양한 재료, 고정 방법, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
부하값은 실험실 조건에서 계산되었습니다. 힌지가 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.
힌지가 고정되는 가장 다양한 재료, 고정 방법, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
장점
도구가 필요 없는 조립/분해
인도 품목
경첩 반쪽 2개.
선택한 힌지 핀 및/또는 부속품.
선택한 힌지 핀 및/또는 부속품.
요청 시
다양한 경첩 잎 길이의 결합.
도면 설명
타입 A: 잠금 핀 포함
타입 B: 볼트/헤드 및 키 링 포함
타입 C: 볼트/헤드 및 코터핀 포함
2) 액슬 볼트
3) 분할핀
4) 열쇠 고리
타입 B: 볼트/헤드 및 키 링 포함
타입 C: 볼트/헤드 및 코터핀 포함
2) 액슬 볼트
3) 분할핀
4) 열쇠 고리
Accessory
K0776 접이식 보호 기능이 있는 잠금 핀.
머리가 ISO 2341인 볼트.
열쇠 고리가 달린 잠금 핀.
K1136 코터 핀 DIN EN ISO 1234.
K0367 열쇠고리.
머리가 ISO 2341인 볼트.
열쇠 고리가 달린 잠금 핀.
K1136 코터 핀 DIN EN ISO 1234.
K0367 열쇠고리.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.