제품 그룹
암나사와 보호 캡이 있는 클램핑 레버, 스테인레스 스틸 부품, 질감이 있는 부품
K0123_STM

암나사와 보호 캡이 있는 클램핑 레버, 스테인레스 스틸 부품, 질감이 있는 부품

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

아연 다이캐스팅 그립 레버 DIN EN 12844.
스틸 부품 스테인레스 스틸 1.4305.
스테인레스 스틸 보호 캡 1.4305.

표면 마무리:플라스틱 코팅 그립 레버.
스틸 부품 검정색.
요청 시:기타 암나사, 색상 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0123_STM 암나사와 보호 캡이 있는 클램핑 레버, 스테인레스 스틸 부품, 질감이 있는 부품 213 kB

도면

암나사와 보호 캡이 있는 클램핑 레버, 스테인레스 스틸 부품, 질감이 있는 부품

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상표면
기본 몸체
크기XTDD1D2HH1H2H3H4AA1B톱니 수

CAD액세서리가격주문
K0123.9206181검정 RAL 9005질감 매트2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0123.9206182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0123.9206183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0123.9206184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0123.9206185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0123.9206186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0123.9206187연한 회색 RAL 7035질감 매트2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0123.9206188창문 회색 RAL 7040질감 매트2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0123.9208181검정 RAL 9005질감 매트2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0123.9208182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0123.9208183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0123.9208184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0123.9208185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0123.9208186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0123.9208187연한 회색 RAL 7035질감 매트2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0123.9208188창문 회색 RAL 7040질감 매트2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0123.9308181검정 RAL 9005질감 매트3M81416212241,5102454,558,580911122 요청 시
K0123.9308182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트3M81416212241,5102454,558,580911122 요청 시
K0123.9308183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트3M81416212241,5102454,558,580911122 요청 시
K0123.9308184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트3M81416212241,5102454,558,580911122 요청 시
K0123.9308185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트3M81416212241,5102454,558,580911122 요청 시
K0123.9308186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트3M81416212241,5102454,558,580911122 요청 시
K0123.9308187연한 회색 RAL 7035질감 매트3M81416212241,5102454,558,580911122 요청 시
K0123.9308188창문 회색 RAL 7040질감 매트3M81416212241,5102454,558,580911122 요청 시
K0123.9310181검정 RAL 9005질감 매트3M101416212241,5102454,558,580911122 요청 시
K0123.9310182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트3M101416212241,5102454,558,580911122 요청 시
K0123.9310183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트3M101416212241,5102454,558,580911122 요청 시
K0123.9310184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트3M101416212241,5102454,558,580911122 요청 시
K0123.9310185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트3M101416212241,5102454,558,580911122 요청 시
K0123.9310186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트3M101416212241,5102454,558,580911122 요청 시
K0123.9310187연한 회색 RAL 7035질감 매트3M101416212241,5102454,558,580911122 요청 시
K0123.9310188창문 회색 RAL 7040질감 매트3M101416212241,5102454,558,580911122 요청 시