{"product":{"productId":"agid.436","price":21301,"name":"클램핑 레버 크기2 M06, 아연 검정 반광택, 구성 요소:스테인레스스틸"},"currency":"KRW"}
Clamping lever
아연
검정 반광택
- 클램핑 레버는 신뢰성, 안정성 및 다양성이 뛰어납니다.
- 기기 단품 요소와 전체 기계 부품의 클램핑을 용이하게 합니다
- 적용 분야: 기계 공학, 플랜트 설비, 재활 및 의료기술, 가구 산업 분야
- 색상: 검정-실크무광 혹은 실버메탈
- 다양한 나사 사이즈와 핸들 길이
판매 단위
₩21,301 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
A1=그립 길이
73
A=그립 길이
64
H3=그립 높이
45,5
T=스크루 깊이
12
X=나사
M6
D
13,5
D1
18
D2
18,5
D3
15,5
H
28,5
H1
6,5
H2
16,5
H4
49,5
Item
Clamping lever
구성품 재질
스테인리스 스틸
나사 종류
암나사
본체 색상
검정 반광택
본체 재질
아연
크기
2
톱니 수
20
설명
재료
아연 다이캐스팅 그립 레버 DIN EN 12844.
스테인레스 스틸 스틸 부품, 1.4305.
표면 마무리
그립 레버, 플라스틱 코팅.
스테인리스 스틸 부품, 자연적 마무리
스테인리스 스틸 부품, 자연적 마무리
정보
시리즈별로 공급 가능함:
검정색 반광택, 은 색.
검정색 반광택, 은 색.
요청 시
기타 암나사, 색상 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 ”H1”에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
다른 길이의 요구 치수 ”H1”에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.