text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
A1=그립 길이
37
A=그립 길이
30
H3=그립 높이
30
L=나사 길이
10
X=나사
M4
B
7
D
10
D1
13
D2
14
H
24,5
H1
4
H2
14,5
H4
33
Item
Clamping lever
구성품 재질
스틸
나사 종류
수나사
본체 색상
실버 메탈릭
본체 재질
아연
크기
0
톱니 수
16
표면 구성품
푸른색 피막 처리
표면 기본 몸체
플라스틱 코팅

설명

재료
그립 레버, 아연 다이캐스팅 DIN EN 12844.
스틸 부품, 경도 등급 5.8.
표면 마무리
플라스틱 코팅 그립 레버.
스틸 부품, 청색 피막처리.
정보
스탠다드 색상:
오렌지 RAL 2004, 실버 메탈릭.

L ≥ 60mm인 경우 나사 길이는 60mm입니다.
요청 시
기타 수나사, 색상 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 ”H1”에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
도면 설명
1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.