text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
강화 유리 섬유 플라스틱 그립 레버.
스틸 부품 경도 등급 5.8.
표면 마무리
핸들, 흑회색, 스틸 부품, 청색 피막처리
정보
간단한 클램핑 작업을 위해서는 조절이
필요 없는 클램프 레버를 이용할 수 있음.
이 때 일반적으로 클램핑 공간이 충분히
존재하여 레버로 360° 회전 시킬 수 있음.
요청 시
특수 설계 버전.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.