- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 클램프 레버
- K0752
클램핑 레버, 스틸, 암나사산 있음, 루비빨간색 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리
- K0752
암나사가 있는 스틸 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0752
클램핑 레버, 스틸, 수나사산 있음, 루비빨간색 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리
- K0752
수나사가 있는 스틸 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0122
클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 암나사, 실크 매트, 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리
- K0122
암나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0122
클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사산 있음, 실크 매드, 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리
- K0122
수나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K1659
클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 암나사, 실크 매트, 나사 인서트, 스틸, 청색 피막처리
- K1659
암나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리
- K1659
클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사산 있음, 실크 매트, 나사 인서트, 스틸, 청색 화학 표면처리
- K1659
수나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리
- K1599
클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 암나사 및 장력 강화장치, 실크 매트, 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리
- K1599
암나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K1599
클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사 및 장력 강화장치, 실크 매트, 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리
- K1599
수나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 광택 처리된 스틸 소재의 나사 인써트
- K0123
클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 암나사, 실크 매트, 나사 인서트, 스테인리스 스틸
- K0123
암나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0123
클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사산 있음, 실크 매트, 나사 인서트, 스테인리스 스틸
- K0123
수나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K1626
클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 암나사 및 장력 강화장치, 실크 매트, 나사 인서트, 스테인리스 스틸
- K1626
암나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K1626
클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사 및 장력 강화장치, 실크 매트, 나사 인서트, 스테인리스 스틸
- K1626
수나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0122
클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 암나사와 보호 캡, 실크 매트, 순오렌지색, 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리
- K0122
암나사와 보호 캡이 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0122
클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사산과 보호 캡 있음, 실크 매드, 순오랜지색, 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리
- K0122
수나사와 보호 캡이 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0123
클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 암나사와 보호 캡, 실크 매트, 순오렌지색, 나사 인서트, 스테인리스 스틸
- K0123
암나사와 보호 캡이 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0123
클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사산과 보호 캡 있음, 실크 매트, 순오랜지색, 나사 인서트, 스테인리스 스틸
- K0123
수나사와 보호 캡이 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0123
수나사와 확장된 플랜지, 스테인리스 스틸 나사 인써트가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버
- K0124
클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸
- K0124
클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸
- K0124
암나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0124
수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0124
수나사와 확장된 플랜지가 있는 스테인리스 스틸 클램핑 레버, 스테인리스 스틸 나사 인써트
- K1316
클램핑 레버, 암나사와 플랜지 있음, Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용, Freudenberg Process Seals
- K1317
클램핑 레버, 수나사 및 플랜지 있음, Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용 Freudenberg Process Seals
- K0737
암나사가 있는 아연 다이캐스 플랫 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0737
클램핑 레버 아연 다이캐스트, 평면, 암나사산 있음, 실크 매트, 순오랜지색, 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리
- K0737
수나사가 있는 아연 다이캐스 플랫 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0737
클램핑 레버 아연 다이캐스트, 평면, 수나사산 있음, 실크 매트, 순오랜지색, 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리
- K0738
암나사가 있는 아연 다이캐스 플랫 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0738
클램핑 레버 아연 다이캐스트, 평면, 암나사산 있음, 실크 매트, 순오랜지색, 나사 인서트, 스테인리스 스틸
- K0738
수나사가 있는 아연 다이캐스 플랫 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0738
클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 평면, 수나사산 있음, 실크 매트, 순오랜지색, 나사 인서트, 스테인리스 스틸
- K0269
클램핑 레버 플라스틱, 암나사산 및 아연 톱니 링 있음, 나사산 인서트, 스틸, 검정 산화처리
- K0269
클램핑 레버 플라스틱, 수나사산 및 아연 톱니 링 있음, 나사산 인서트, 스틸, 검정 산화처리
- K1660
클램핑 레버, 플라스틱, 암나사산 및 아연 톱니 링 있음, 나사산 인서트, 스틸, 청색 화학 표면처리
- K1660
클램핑 레버, 플라스틱, 수나사산 및 아연 톱니 링 있음, 나사산 인서트, 스틸, 청색 화학 표면처리
- K1597
암나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K1597
수나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0270
클램핑 레버 플라스틱, 암나사산 및 아연 톱니 링 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸
- K0270
클램핑 레버 플라스틱, 수나사산 및 아연 톱니 링 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸
- K1598
암나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K1598
수나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K1700
암나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버 검정 스틸 나사 인써트
- K1700
수나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버 검정 스틸 나사 인써트
- K1702
암나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리
- K1702
수나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리
- K1701
암나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버 스테인레스 나사 인써트
- K1701
수나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버 스테인레스 나사 인써트
- K1701
수나사와 확장된 플랜지가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 스테인리스 스틸 나사 인써트
- K0269
암나사와 푸시 버튼이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0269
수나사와 푸시 버튼이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0270
암나사와 푸시 버튼이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0270
수나사와 푸시 버튼이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K1553
암나사 및 안전 기능이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 청색 피막 처리된 스틸 나사 인써트
- K1553
수나사 및 안전 기능이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 청색 피막 처리된 스틸 나사 인써트
- K1873
플라스틱 클램핑 레버 암나사 및 안전 기능 포함, 스테인리스 스틸 나사 인서트
- K1873
플라스틱 클램핑 레버 수나사 및 안전 기능 포함, 스테인리스 스틸 나사 인서트
- K1872
암나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 황동 또는 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리
- K1872
수나사가 있는 ECO 플라스틱 클램핑 레버, 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리
- K1743
수나사가 있는 클램핑 레버 ECO 플라스틱, 나사 인써트 스테인리스 스틸
- K1743
ECO 플라스틱 클램핑 레버 암나사, 나사 인써트, 스테인레스
- K1743
암나사로 금속 탐지 가능한 클램핑 레버 플라스틱 금속, 나사 인써트 스테인리스 스틸
- K1743
수나사로 금속 탐지 가능한 클램핑 레버 플라스틱 금속, 나사 인써트 스테인리스 스틸
- K1743
암나사, 스테인리스 스틸 나사 인써트로 시각적 탐지 가능한 플라스틱 클램핑 레버
- K1743
수나사로 시각적 탐지 가능한 클램핑 레버 플라스틱 금속, 나사 인써트 스테인리스 스틸
- K0269
암나사가 있는 정전기 방지 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0269
수나사가 있는 정전기 방지 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0270
암나사가 있는 박테리아방지 플라스틱 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0270
수나사가 있는 박테리아방지 플라스틱 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0125
암나사가 있는 클램핑 레버 2K, 검정 스틸 나사 인써트
- K0125
수나사가 있는 클램핑 레버 2K, 검정 스틸 나사 인써트
- K0126
암나사가 있는 클램핑 레버 2K, 스테인레스 나사 인써트
- K0126
수나사가 있는 클램핑 레버 2K, 스테인레스 나사 인써트
- K0252
암나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 황동 또는 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리
- K0252
수나사가 있는 ECO 플라스틱 클램핑 레버, 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리
- K0981
암나사가 있는 인체 공학적 플라스틱 클램핑 레버, 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리
- K0981
수나사가 있는 인체 공학적 플라스틱 클램핑 레버, 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리
- K0982
암나사가 있는 인체 공학적 플라스틱 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0982
수나사가 있는 인체 공학적 플라스틱 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0780
수나사와 스러스트 패드가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0175
비조절형 플라스틱 클램핑 레버, 나사 인써트 스틸 청색 피막 처리
- K0116
클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 암나사, 검정 및 은색, 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리
- K0116
클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사산 있음, 검정색 및 은색, 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리
- K0117
클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 암나사, 검정 및 은색, 나사 인서트, 스테인리스 스틸
- K0117
클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사산 있음, 검정색 및 은색, 나사 인서트, 스테인리스 스틸
- K0120
클램핑 레버, 스틸, 암나사산 있음, 해머효과 칠, 나사산 인서트, 스틸, 검정 산화처리
- K0120
클램핑 레버, 스틸, 수나사산 있음, 해머효과 칠, 나사산 인서트, 스틸, 검정 산화처리
- K0121
클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸
- K0121
클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마, 수나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸
- 클램핑 레버
- 캠 레버
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
K1553수나사 및 안전 기능이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 청색 피막 처리된 스틸 나사 인써트 |
뒤로 |
|
|
설명제품 설명:안전 기능이 있는 클램핑 레버가 의도하지 않은 열림 또는 닫힘에 의한 클램핑 위치 변경을 방지합니다. 초기 상태에서는 레버를 자유롭게 회전할 수 있으며 클램핑 위치에 연결되지 않습니다. 핸들을 눌러야 톱니가 결합되고 클램프를 풀거나 조일 수 있습니다. 핸들에서 손을 뗀 직 후 스프링에 의해 리셋됩니다. 재질:강화 열가소성 핸들 및 인써트. 스틸 나사 볼트.표면 마무리:스틸, 청색 피막처리.장점:의도하지 않은 열림 또는 닫힘을 방지합니다. 폐쇄형 그립 외형, 간섭 모서리 없음.요청 시:특수 설계 버전.도면 설명:특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 본체 색상 | 크기 | X | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | L | 톱니 수 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1553.1041X10 | 검회색 RAL 7021 | 1 | M4 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 12 |  | | 요청 시 | | K1553.1041X15 | 검회색 RAL 7021 | 1 | M4 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 15 | 12 |  | | 요청 시 | | K1553.1041X20 | 검회색 RAL 7021 | 1 | M4 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 20 | 12 |  | | 요청 시 | | K1553.1051X10 | 검회색 RAL 7021 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 12 |  | | 요청 시 | | K1553.1051X15 | 검회색 RAL 7021 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 15 | 12 |  | | 요청 시 | | K1553.1051X20 | 검회색 RAL 7021 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 20 | 12 |  | | 요청 시 | | K1553.1051X25 | 검회색 RAL 7021 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 25 | 12 |  | | 요청 시 | | K1553.2051X10 | 검회색 RAL 7021 | 2 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 10 | 12 |  | | 요청 시 | | K1553.2051X15 | 검회색 RAL 7021 | 2 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 15 | 12 |  | | 요청 시 | | K1553.2051X20 | 검회색 RAL 7021 | 2 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 20 | 12 |  | | 요청 시 | | K1553.2051X25 | 검회색 RAL 7021 | 2 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 25 | 12 |  | | 요청 시 | | K1553.2051X30 | 검회색 RAL 7021 | 2 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 30 | 12 |  | | 요청 시 | | K1553.2051X40 | 검회색 RAL 7021 | 2 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 40 | 12 |  | | 요청 시 | | K1553.2061X10 | 검회색 RAL 7021 | 2 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 10 | 12 |  | | 요청 시 | | K1553.2061X15 | 검회색 RAL 7021 | 2 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 15 | 12 |  | | 요청 시 | | K1553.2061X20 | 검회색 RAL 7021 | 2 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 20 | 12 |  | | 요청 시 | | K1553.2061X25 | 검회색 RAL 7021 | 2 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 25 | 12 |  | | 요청 시 | | K1553.2061X30 | 검회색 RAL 7021 | 2 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 30 | 12 |  | | 요청 시 | | K1553.2061X40 | 검회색 RAL 7021 | 2 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 40 | 12 |  | | 요청 시 | | K1553.2081X10 | 검회색 RAL 7021 | 2 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 10 | 12 |  | | 요청 시 | | K1553.2081X15 | 검회색 RAL 7021 | 2 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 15 | 12 |  | | 요청 시 | | K1553.2081X20 | 검회색 RAL 7021 | 2 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 20 | 12 |  | | 요청 시 | | K1553.2081X25 | 검회색 RAL 7021 | 2 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 25 | 12 |  | | 요청 시 | | K1553.2081X30 | 검회색 RAL 7021 | 2 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 30 | 12 |  | | 요청 시 | | K1553.2081X40 | 검회색 RAL 7021 | 2 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 40 | 12 |  | | 요청 시 | | K1553.3081X20 | 검회색 RAL 7021 | 3 | M8 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 20 | 12 |  | | 요청 시 | | K1553.3081X25 | 검회색 RAL 7021 | 3 | M8 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 25 | 12 |  | | 요청 시 | | K1553.3081X30 | 검회색 RAL 7021 | 3 | M8 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 30 | 12 |  | | 요청 시 | | K1553.3081X40 | 검회색 RAL 7021 | 3 | M8 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 40 | 12 |  | | 요청 시 | | K1553.3101X20 | 검회색 RAL 7021 | 3 | M10 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 20 | 12 |  | | 요청 시 | | K1553.3101X25 | 검회색 RAL 7021 | 3 | M10 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 25 | 12 |  | | 요청 시 | | K1553.3101X30 | 검회색 RAL 7021 | 3 | M10 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 30 | 12 |  | | 요청 시 | | K1553.3101X40 | 검회색 RAL 7021 | 3 | M10 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 40 | 12 |  | | 요청 시 | | K1553.10484X10 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 1 | M4 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 12 |  | | 요청 시 | | K1553.10484X15 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 1 | M4 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 15 | 12 |  | | 요청 시 | | K1553.10484X20 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 1 | M4 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 20 | 12 |  | | 요청 시 | | K1553.10584X10 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 12 |  | | 요청 시 | | K1553.10584X15 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 15 | 12 |  | | 요청 시 | | K1553.10584X20 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 20 | 12 |  | | 요청 시 | | K1553.10584X25 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 25 | 12 |  | | 요청 시 | | K1553.20584X10 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 2 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 10 | 12 |  | | 요청 시 | | K1553.20584X15 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 2 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 15 | 12 |  | | 요청 시 | | K1553.20584X20 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 2 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 20 | 12 |  | | 요청 시 | | K1553.20584X25 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 2 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 25 | 12 |  | | 요청 시 | | K1553.20584X30 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 2 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 30 | 12 |  | | 요청 시 | | K1553.20584X40 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 2 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 40 | 12 |  | | 요청 시 | | K1553.20684X10 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 2 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 10 | 12 |  | | 요청 시 | | K1553.20684X15 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 2 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 15 | 12 |  | | 요청 시 | | K1553.20684X20 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 2 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 20 | 12 |  | | 요청 시 | | K1553.20684X25 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 2 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 25 | 12 |  | | 요청 시 | | K1553.20684X30 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 2 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 30 | 12 |  | | 요청 시 | | K1553.20684X40 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 2 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 40 | 12 |  | | 요청 시 | | K1553.20884X10 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 2 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 10 | 12 |  | | 요청 시 | | K1553.20884X15 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 2 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 15 | 12 |  | | 요청 시 | | K1553.20884X20 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 2 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 20 | 12 |  | | 요청 시 | | K1553.20884X25 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 2 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 25 | 12 |  | | 요청 시 | | K1553.20884X30 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 2 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 30 | 12 |  | | 요청 시 | | K1553.20884X40 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 2 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 40 | 12 |  | | 요청 시 | | K1553.30884X20 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 3 | M8 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 20 | 12 |  | | 요청 시 | | K1553.30884X25 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 3 | M8 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 25 | 12 |  | | 요청 시 | | K1553.30884X30 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 3 | M8 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 30 | 12 |  | | 요청 시 | | K1553.30884X40 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 3 | M8 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 40 | 12 |  | | 요청 시 | | K1553.31084X20 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 3 | M10 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 20 | 12 |  | | 요청 시 | | K1553.31084X25 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 3 | M10 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 25 | 12 |  | | 요청 시 | | K1553.31084X30 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 3 | M10 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 30 | 12 |  | | 요청 시 | | K1553.31084X40 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 3 | M10 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 40 | 12 |  | | 요청 시 | |