제품 그룹
암나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
K1599

암나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명제품 설명:클램프력 증폭 부품이 통합된 클램핑 레버에서 표준 클램핑 레버와 비교하여 클램핑력이 최대 75% 증가할 수 있습니다.

이 외에도 이 제품은 손 힘에 한계가 있는 사람이 사용하여(예를 들면 재활 분야) 약간의 힘만으로도 상당한 클램핑력에 도달할 수 있습니다. 고정된 클램핑 레버를 푸는데 힘이 덜 필요합니다.

클램핑력 증가는 설치된 축방향 니들 베어링으로 이루어지며 클램핑 시 설정된 접촉 표면에서 매우 적은 마찰 표면이 발생합니다. 경화된 접촉 디스크는 높은 클램핑력을 위해 설계되었으며 정격 하중이 높은 베어링은 긴 수명을 보장합니다.

큰 고정된 장착면이 클램핑된 부품을 지속적으로 보호합니다. 이로 인해 평면 와셔는 요구되지 않습니다.
재질:그립 레버, 아연 다이캐스팅 DIN EN 12844.
스틸 부품, 경도 등급 5.8.
표면 마무리:플라스틱 코팅 혹은 고광택 크롬도금 그립 레버.
스틸 부품, 검정 산화 처리.
축방향 니들 베어링, 경화처리 및 연마된 접촉 디스크 있음.
액추에이션 원리:핸들은 작동하지 않은 상태에서 스프로킷을 이용하여 나사 인서트에 끼워집니다. 핸들을 들어 올려 제 위치로 설정할 수 있으며 스프링력을 통해 스프로킷에서 다시 끼울 수 있습니다.이용:기계, 장치 및 시스템 건설, 재활 분야.조립:나사 체결 깊이는 나사 직경의 2배 이상이어야 하며 설치 시 나사산에 윤활유를 살짝 발라주어야 합니다.장점:동일한 조임 토크로 클램핑력 크게 증가.
고품질 축방향 니들 베어링, 높은 정격 하중 및 긴 수명.
고정된 장착면이 부품을 보호합니다.
요청 시:다른 색상.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1599 암나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트 306 kB

도면 (전체 요약)

암나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트

클램핑력 증폭기가 있는 암나사 클램프 레버, 아연, 광택 처리

자세한 정보

도면

클램핑력 증폭기가 있는 암나사 클램프 레버, 아연, 광택 처리

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상표면
기본 몸체
크기XD2

HH2H3H4AA1BTT1CAD액세서리가격주문
K1599.2081검정 RAL 9005새틴 피니시2M82538,527,752,655,66577,5102210 요청 시
K1599.3101검정 RAL 9005새틴 피니시3M10304733,964,468,6809511,22410 요청 시
K1599.4101검정 RAL 9005새틴 피니시4M103053,137,272,877,39511013,22710 요청 시
K1599.5121검정 RAL 9005새틴 피니시5M123559,141,98387,5110127,515,43310 요청 시

클램핑력 증폭기가 있는 암나사 클램프 레버, 아연, 질감이 있는 부품

자세한 정보

도면

클램핑력 증폭기가 있는 암나사 클램프 레버, 아연, 질감이 있는 부품

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상표면
기본 몸체
크기XD2

HH2H3H4AA1BTT1CAD액세서리가격주문
K1599.208181검정 RAL 9005질감 매트2M82538,527,752,655,66577,5102210 요청 시
K1599.208182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트2M82538,527,752,655,66577,5102210 요청 시
K1599.208183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트2M82538,527,752,655,66577,5102210 요청 시
K1599.208184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트2M82538,527,752,655,66577,5102210 요청 시
K1599.208185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트2M82538,527,752,655,66577,5102210 요청 시
K1599.208186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트2M82538,527,752,655,66577,5102210 요청 시
K1599.208187연한 회색 RAL 7035질감 매트2M82538,527,752,655,66577,5102210 요청 시
K1599.208188창문 회색 RAL 7040질감 매트2M82538,527,752,655,66577,5102210 요청 시
K1599.310181검정 RAL 9005질감 매트3M10304733,964,468,6809511,22410 요청 시
K1599.310182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트3M10304733,964,468,6809511,22410 요청 시
K1599.310183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트3M10304733,964,468,6809511,22410 요청 시
K1599.310184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트3M10304733,964,468,6809511,22410 요청 시
K1599.310185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트3M10304733,964,468,6809511,22410 요청 시
K1599.310186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트3M10304733,964,468,6809511,22410 요청 시
K1599.310187연한 회색 RAL 7035질감 매트3M10304733,964,468,6809511,22410 요청 시
K1599.310188창문 회색 RAL 7040질감 매트3M10304733,964,468,6809511,22410 요청 시
K1599.410181검정 RAL 9005질감 매트4M103053,137,272,877,39511013,22710 요청 시
K1599.410182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트4M103053,137,272,877,39511013,22710 요청 시
K1599.410183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트4M103053,137,272,877,39511013,22710 요청 시
K1599.410184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트4M103053,137,272,877,39511013,22710 요청 시
K1599.410185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트4M103053,137,272,877,39511013,22710 요청 시
K1599.410186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트4M103053,137,272,877,39511013,22710 요청 시
K1599.410187연한 회색 RAL 7035질감 매트4M103053,137,272,877,39511013,22710 요청 시
K1599.410188창문 회색 RAL 7040질감 매트4M103053,137,272,877,39511013,22710 요청 시
K1599.512181검정 RAL 9005질감 매트5M123559,141,98387,5110127,515,43310 요청 시
K1599.512182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트5M123559,141,98387,5110127,515,43310 요청 시
K1599.512183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트5M123559,141,98387,5110127,515,43310 요청 시
K1599.512184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트5M123559,141,98387,5110127,515,43310 요청 시
K1599.512185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트5M123559,141,98387,5110127,515,43310 요청 시
K1599.512186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트5M123559,141,98387,5110127,515,43310 요청 시
K1599.512187연한 회색 RAL 7035질감 매트5M123559,141,98387,5110127,515,43310 요청 시
K1599.512188창문 회색 RAL 7040질감 매트5M123559,141,98387,5110127,515,43310 요청 시

아연 클램핑 레버 암나사 및 클램프력 증폭 부품 있음, 고광택 크롬 도금

자세한 정보

도면

아연 클램핑 레버 암나사 및 클램프력 증폭 부품 있음, 고광택 크롬 도금

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상표면
기본 몸체
크기XD2

HH2H3H4AA1BTT1CAD액세서리가격주문
K1599.2086실버고광택 크롬 도금2M82538,527,752,655,66577,5102210 요청 시
K1599.3106실버고광택 크롬 도금3M10304733,964,468,6809511,22410 요청 시
K1599.4106실버고광택 크롬 도금4M103053,137,272,877,39511013,22710 요청 시
K1599.5126실버고광택 크롬 도금5M123559,141,98387,5110127,515,43310 요청 시