- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 클램프 레버
- K0752
암나사가 있는 스틸 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0752
암나사가 있는 스틸 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0752
수나사가 있는 스틸 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0752
수나사가 있는 스틸 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0122
암나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0122
암나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0122
수나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0122
수나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K1659
암나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리
- K1659
암나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리
- K1659
수나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리
- K1659
수나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리
- K1599
암나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K1599
암나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K1599
수나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 광택 처리된 스틸 소재의 나사 인써트
- K1599
수나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 광택 처리된 스틸 소재의 나사 인써트
- K0123
암나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0123
암나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0123
수나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0123
수나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K1626
암나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K1626
암나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K1626
수나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K1626
수나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0122
암나사와 보호 캡이 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0122
암나사와 보호 캡이 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0122
수나사와 보호 캡이 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0122
수나사와 보호 캡이 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0123
암나사와 보호 캡이 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0123
암나사와 보호 캡이 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0123
수나사와 보호 캡이 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0123
수나사와 보호 캡이 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0123
수나사와 확장된 플랜지, 스테인리스 스틸 나사 인써트가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버
- K0124
암나사가 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0124
수나사가 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0124
암나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0124
수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0124
수나사와 확장된 플랜지가 있는 스테인리스 스틸 클램핑 레버, 스테인리스 스틸 나사 인써트
- K1316
클램핑 레버, 암나사와 플랜지 있음, Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용, Freudenberg Process Seals
- K1317
클램핑 레버, 수나사 및 플랜지 있음, Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용 Freudenberg Process Seals
- K0737
암나사가 있는 아연 다이캐스 플랫 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0737
암나사가 있는 아연 다이캐스 플랫 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0737
수나사가 있는 아연 다이캐스 플랫 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0737
수나사가 있는 아연 다이캐스 플랫 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0738
암나사가 있는 아연 다이캐스 플랫 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0738
암나사가 있는 아연 다이캐스 플랫 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0738
수나사가 있는 아연 다이캐스 플랫 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0738
수나사가 있는 아연 다이캐스 플랫 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0269
암나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0269
수나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K1660
암나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리
- K1660
수나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리
- K1597
암나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K1597
수나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0270
암나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0270
수나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K1598
암나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K1598
수나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K1700
암나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버 검정 스틸 나사 인써트
- K1700
수나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버 검정 스틸 나사 인써트
- K1702
암나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리
- K1702
수나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리
- K1701
암나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버 스테인레스 나사 인써트
- K1701
수나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버 스테인레스 나사 인써트
- K1701
수나사와 확장된 플랜지가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 스테인리스 스틸 나사 인써트
- K0269
암나사와 푸시 버튼이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0269
수나사와 푸시 버튼이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0270
암나사와 푸시 버튼이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0270
수나사와 푸시 버튼이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K1553
암나사 및 안전 기능이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 청색 피막 처리된 스틸 나사 인써트
- K1553
수나사 및 안전 기능이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 청색 피막 처리된 스틸 나사 인써트
- K1873
플라스틱 클램핑 레버 암나사 및 안전 기능 포함, 스테인리스 스틸 나사 인서트
- K1873
플라스틱 클램핑 레버 수나사 및 안전 기능 포함, 스테인리스 스틸 나사 인서트
- K1872
암나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 황동 또는 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리
- K1872
수나사가 있는 ECO 플라스틱 클램핑 레버, 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리
- K1743
수나사가 있는 클램핑 레버 ECO 플라스틱, 나사 인써트 스테인리스 스틸
- K1743
ECO 플라스틱 클램핑 레버 암나사, 나사 인써트, 스테인레스
- K1743
암나사로 금속 탐지 가능한 클램핑 레버 플라스틱 금속, 나사 인써트 스테인리스 스틸
- K1743
수나사로 금속 탐지 가능한 클램핑 레버 플라스틱 금속, 나사 인써트 스테인리스 스틸
- K1743
암나사, 스테인리스 스틸 나사 인써트로 시각적 탐지 가능한 플라스틱 클램핑 레버
- K1743
수나사로 시각적 탐지 가능한 클램핑 레버 플라스틱 금속, 나사 인써트 스테인리스 스틸
- K0269
암나사가 있는 정전기 방지 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0269
수나사가 있는 정전기 방지 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0270
암나사가 있는 박테리아방지 플라스틱 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0270
수나사가 있는 박테리아방지 플라스틱 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0125
암나사가 있는 클램핑 레버 2K, 검정 스틸 나사 인써트
- K0125
수나사가 있는 클램핑 레버 2K, 검정 스틸 나사 인써트
- K0126
암나사가 있는 클램핑 레버 2K, 스테인레스 나사 인써트
- K0126
수나사가 있는 클램핑 레버 2K, 스테인레스 나사 인써트
- K0252
암나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 황동 또는 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리
- K0252
수나사가 있는 ECO 플라스틱 클램핑 레버, 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리
- K0981
암나사가 있는 인체 공학적 플라스틱 클램핑 레버, 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리
- K0981
수나사가 있는 인체 공학적 플라스틱 클램핑 레버, 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리
- K0982
암나사가 있는 인체 공학적 플라스틱 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0982
수나사가 있는 인체 공학적 플라스틱 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0780
수나사와 스러스트 패드가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0175
비조절형 플라스틱 클램핑 레버, 나사 인써트 스틸 청색 피막 처리
- K0116
암나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0116
수나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0117
암나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0117
수나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0120
암나사가 있는 스틸 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0120
수나사가 있는 스틸 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0121
암나사가 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0121
수나사가 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- 클램핑 레버
- 캠 레버
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
K1316클램핑 레버, 암나사와 플랜지 있음, Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용, Freudenberg... |
뒤로 |
|
|
설명재질:스틸 부품 스테인레스 스틸 1.4404.
축봉 70 EPDM 295.표면 마무리:고광택 폴리싱 처리.정보:클램핑 레버는 위생 분야용입니다. 완전 폐쇄식 핸들과 축 실링으로 인해 오염물이 레버 내부로 침투하는 것을 방지합니다. 또한 스크류 체결 위치가 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔와 함께 위생적으로 실링될 수 있도록 스크류 인서트는 테이퍼 칼라로 되어 있습니다.
표면 조도 Ra가 0.8µm 보다 훨씬 낮으므로 나사에 오염물이 거의 붙지 않습니다. 표면이 고광택 처리되어 손쉽게 클리닝할 수 있습니다.
레버는 정지 상태에서 자유롭게 회전 가능합니다. 레버가 실수로 열리는 일이 없습니다. 진동 부품에 장착할 때 톱니 모양이 높은 마모율을 방지합니다. 요청 시:기타 나사 깊이, 인치 나사.액세서리:Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 K1491. 특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | 톱니 수 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1316.106 | M6 | 10 | 14,2 | 21 | 21,7 | 36,7 | 8,8 | 27 | 50,6 | 47,6 | 47,4 | 58,2 | 11,8 | 16 | | | 요청 시 | | K1316.206 | M6 | 10 | 14,2 | 21 | 22,1 | 45,7 | 10,7 | 36,8 | 64,1 | 61,1 | 66,5 | 77,5 | 13 | 16 | | | 요청 시 | | K1316.208 | M8 | 14 | 18 | 21 | 22,1 | 45,7 | 10,7 | 36,8 | 64,1 | 61,1 | 66,5 | 77,5 | 13 | 16 | | | 요청 시 | | K1316.308 | M8 | 12 | 18 | 23,6 | 24,9 | 54,7 | 12,1 | 44 | 77 | 73,5 | 81,5 | 94 | 14,2 | 20 | | | 요청 시 | | K1316.310 | M10 | 15 | 22,3 | 23,6 | 24,9 | 54,7 | 12,1 | 44 | 77 | 73,5 | 81,5 | 94 | 14,2 | 20 | | | 요청 시 | | K1316.312 | M12 | 19 | 26,6 | 23,6 | 24,9 | 54,7 | 12,1 | 44 | 77 | 73,5 | 81,5 | 94 | 14,2 | 20 | | | 요청 시 | |