제품 그룹
수나사가 있는 아연 다이캐스 플랫 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
K0738

수나사가 있는 아연 다이캐스 플랫 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

아연 다이캐스팅 그립 레버 DIN EN 12844.
스테인레스 스틸 스틸 부품, 1.4305.

표면 마무리:그립 레버, 플라스틱 코팅.
스테인리스 스틸 부품, 자연적 마무리
정보:L ≥ 60mm인 경우 나사 길이는 60mm입니다.요청 시:기타 외부 나사, 나사 길이, 색상 및 특수 설계 사양
치수 "H1"는 고객의 요구에 따라 추가 비용을 지불하면 다른 길이로 공급 가능
도면 설명:
1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0738 수나사가 있는 아연 다이캐스 플랫 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 241 kB

도면

수나사가 있는 아연 다이캐스 플랫 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

품목 요약 (압축됨)

캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호본체 색상표면
기본 몸체
크기XDD1D2HH1H2H3H4AA1B톱니 수

LCAD액세서리가격주문
K0738.2061X15검정 RAL 9005새틴 피니시2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 요청 시
K0738.2061X20검정 RAL 9005새틴 피니시2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 요청 시
K0738.2061X25검정 RAL 9005새틴 피니시2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 요청 시
K0738.2061X30검정 RAL 9005새틴 피니시2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 요청 시
K0738.2061X40검정 RAL 9005새틴 피니시2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 요청 시
K0738.2061X50검정 RAL 9005새틴 피니시2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 요청 시
K0738.2061X60검정 RAL 9005새틴 피니시2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 요청 시
K0738.2081X15검정 RAL 9005새틴 피니시2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 요청 시
K0738.2081X20검정 RAL 9005새틴 피니시2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 요청 시
K0738.2081X25검정 RAL 9005새틴 피니시2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 요청 시
K0738.2081X30검정 RAL 9005새틴 피니시2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 요청 시
K0738.2081X40검정 RAL 9005새틴 피니시2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 요청 시
K0738.2081X50검정 RAL 9005새틴 피니시2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 요청 시
K0738.2081X60검정 RAL 9005새틴 피니시2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 요청 시
K0738.2101X20검정 RAL 9005새틴 피니시2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 요청 시
K0738.2101X25검정 RAL 9005새틴 피니시2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 요청 시
K0738.2101X30검정 RAL 9005새틴 피니시2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 요청 시
K0738.2101X40검정 RAL 9005새틴 피니시2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 요청 시
K0738.2101X50검정 RAL 9005새틴 피니시2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 요청 시
K0738.2101X60검정 RAL 9005새틴 피니시2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 요청 시
K0738.3081X20검정 RAL 9005새틴 피니시3M81621,222371023,83842809111,72220 요청 시
K0738.3081X25검정 RAL 9005새틴 피니시3M81621,222371023,83842809111,72225 요청 시
K0738.3081X30검정 RAL 9005새틴 피니시3M81621,222371023,83842809111,72230 요청 시
K0738.3081X40검정 RAL 9005새틴 피니시3M81621,222371023,83842809111,72240 요청 시
K0738.3081X50검정 RAL 9005새틴 피니시3M81621,222371023,83842809111,72250 요청 시
K0738.3081X60검정 RAL 9005새틴 피니시3M81621,222371023,83842809111,72260 요청 시
K0738.3101X20검정 RAL 9005새틴 피니시3M101621,222371023,83842809111,72220 요청 시
K0738.3101X25검정 RAL 9005새틴 피니시3M101621,222371023,83842809111,72225 요청 시
K0738.3101X30검정 RAL 9005새틴 피니시3M101621,222371023,83842809111,72230 요청 시
K0738.3101X40검정 RAL 9005새틴 피니시3M101621,222371023,83842809111,72240 요청 시
K0738.3101X50검정 RAL 9005새틴 피니시3M101621,222371023,83842809111,72250 요청 시
K0738.3101X60검정 RAL 9005새틴 피니시3M101621,222371023,83842809111,72260 요청 시
K0738.206181X15검정 RAL 9005질감 매트2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 요청 시
K0738.206181X20검정 RAL 9005질감 매트2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 요청 시
K0738.206181X25검정 RAL 9005질감 매트2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 요청 시
K0738.206181X30검정 RAL 9005질감 매트2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 요청 시
K0738.206181X40검정 RAL 9005질감 매트2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 요청 시
K0738.206181X50검정 RAL 9005질감 매트2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 요청 시
K0738.206181X60검정 RAL 9005질감 매트2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 요청 시
K0738.208181X15검정 RAL 9005질감 매트2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 요청 시
K0738.208181X20검정 RAL 9005질감 매트2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 요청 시
K0738.208181X25검정 RAL 9005질감 매트2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 요청 시
K0738.208181X30검정 RAL 9005질감 매트2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 요청 시
K0738.208181X40검정 RAL 9005질감 매트2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 요청 시
K0738.208181X50검정 RAL 9005질감 매트2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 요청 시
K0738.208181X60검정 RAL 9005질감 매트2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 요청 시
K0738.210181X20검정 RAL 9005질감 매트2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 요청 시
K0738.210181X25검정 RAL 9005질감 매트2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 요청 시
K0738.210181X30검정 RAL 9005질감 매트2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 요청 시
K0738.210181X40검정 RAL 9005질감 매트2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 요청 시
K0738.210181X50검정 RAL 9005질감 매트2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 요청 시
K0738.210181X60검정 RAL 9005질감 매트2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 요청 시
K0738.308181X20검정 RAL 9005질감 매트3M81621,222371023,83842809111,72220 요청 시
K0738.308181X25검정 RAL 9005질감 매트3M81621,222371023,83842809111,72225 요청 시
K0738.308181X30검정 RAL 9005질감 매트3M81621,222371023,83842809111,72230 요청 시
K0738.308181X40검정 RAL 9005질감 매트3M81621,222371023,83842809111,72240 요청 시
K0738.308181X50검정 RAL 9005질감 매트3M81621,222371023,83842809111,72250 요청 시
K0738.308181X60검정 RAL 9005질감 매트3M81621,222371023,83842809111,72260 요청 시
K0738.310181X20검정 RAL 9005질감 매트3M101621,222371023,83842809111,72220 요청 시
K0738.310181X25검정 RAL 9005질감 매트3M101621,222371023,83842809111,72225 요청 시
K0738.310181X30검정 RAL 9005질감 매트3M101621,222371023,83842809111,72230 요청 시
K0738.310181X40검정 RAL 9005질감 매트3M101621,222371023,83842809111,72240 요청 시
K0738.310181X50검정 RAL 9005질감 매트3M101621,222371023,83842809111,72250 요청 시
K0738.310181X60검정 RAL 9005질감 매트3M101621,222371023,83842809111,72260 요청 시
K0738.206182X15퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 요청 시
K0738.206182X20퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 요청 시
K0738.206182X25퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 요청 시
K0738.206182X30퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 요청 시
K0738.206182X40퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 요청 시
K0738.206182X50퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 요청 시
K0738.206182X60퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 요청 시
K0738.208182X15퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 요청 시
K0738.208182X20퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 요청 시
K0738.208182X25퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 요청 시
K0738.208182X30퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 요청 시
K0738.208182X40퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 요청 시
K0738.208182X50퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 요청 시
K0738.208182X60퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 요청 시
K0738.210182X20퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 요청 시
K0738.210182X25퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 요청 시
K0738.210182X30퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 요청 시
K0738.210182X40퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 요청 시
K0738.210182X50퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 요청 시
K0738.210182X60퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 요청 시
K0738.308182X20퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트3M81621,222371023,83842809111,72220 요청 시
K0738.308182X25퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트3M81621,222371023,83842809111,72225 요청 시
K0738.308182X30퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트3M81621,222371023,83842809111,72230 요청 시
K0738.308182X40퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트3M81621,222371023,83842809111,72240 요청 시
K0738.308182X50퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트3M81621,222371023,83842809111,72250 요청 시
K0738.308182X60퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트3M81621,222371023,83842809111,72260 요청 시
K0738.310182X20퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트3M101621,222371023,83842809111,72220 요청 시
K0738.310182X25퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트3M101621,222371023,83842809111,72225 요청 시
K0738.310182X30퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트3M101621,222371023,83842809111,72230 요청 시
K0738.310182X40퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트3M101621,222371023,83842809111,72240 요청 시
K0738.310182X50퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트3M101621,222371023,83842809111,72250 요청 시
K0738.310182X60퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트3M101621,222371023,83842809111,72260 요청 시
K0738.206184X15신호등 빨강 RAL 3020질감 매트2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 요청 시
K0738.206184X20신호등 빨강 RAL 3020질감 매트2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 요청 시
K0738.206184X25신호등 빨강 RAL 3020질감 매트2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 요청 시
K0738.206184X30신호등 빨강 RAL 3020질감 매트2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 요청 시
K0738.206184X40신호등 빨강 RAL 3020질감 매트2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 요청 시
K0738.206184X50신호등 빨강 RAL 3020질감 매트2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 요청 시
K0738.206184X60신호등 빨강 RAL 3020질감 매트2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 요청 시
K0738.208184X15신호등 빨강 RAL 3020질감 매트2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 요청 시
K0738.208184X20신호등 빨강 RAL 3020질감 매트2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 요청 시
K0738.208184X25신호등 빨강 RAL 3020질감 매트2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 요청 시
K0738.208184X30신호등 빨강 RAL 3020질감 매트2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 요청 시
K0738.208184X40신호등 빨강 RAL 3020질감 매트2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 요청 시
K0738.208184X50신호등 빨강 RAL 3020질감 매트2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 요청 시
K0738.208184X60신호등 빨강 RAL 3020질감 매트2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 요청 시
K0738.210184X20신호등 빨강 RAL 3020질감 매트2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 요청 시
K0738.210184X25신호등 빨강 RAL 3020질감 매트2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 요청 시
K0738.210184X30신호등 빨강 RAL 3020질감 매트2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 요청 시
K0738.210184X40신호등 빨강 RAL 3020질감 매트2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 요청 시
K0738.210184X50신호등 빨강 RAL 3020질감 매트2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 요청 시
K0738.210184X60신호등 빨강 RAL 3020질감 매트2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 요청 시
K0738.308184X20신호등 빨강 RAL 3020질감 매트3M81621,222371023,83842809111,72220 요청 시
K0738.308184X25신호등 빨강 RAL 3020질감 매트3M81621,222371023,83842809111,72225 요청 시
K0738.308184X30신호등 빨강 RAL 3020질감 매트3M81621,222371023,83842809111,72230 요청 시
K0738.308184X40신호등 빨강 RAL 3020질감 매트3M81621,222371023,83842809111,72240 요청 시
K0738.308184X50신호등 빨강 RAL 3020질감 매트3M81621,222371023,83842809111,72250 요청 시
K0738.308184X60신호등 빨강 RAL 3020질감 매트3M81621,222371023,83842809111,72260 요청 시
K0738.310184X20신호등 빨강 RAL 3020질감 매트3M101621,222371023,83842809111,72220 요청 시
K0738.310184X25신호등 빨강 RAL 3020질감 매트3M101621,222371023,83842809111,72225 요청 시
K0738.310184X30신호등 빨강 RAL 3020질감 매트3M101621,222371023,83842809111,72230 요청 시
K0738.310184X40신호등 빨강 RAL 3020질감 매트3M101621,222371023,83842809111,72240 요청 시
K0738.310184X50신호등 빨강 RAL 3020질감 매트3M101621,222371023,83842809111,72250 요청 시
K0738.310184X60신호등 빨강 RAL 3020질감 매트3M101621,222371023,83842809111,72260 요청 시