{"product":{"productId":"agid.27977","price":18875.78,"name":"클램핑 레버 안전 기능 있음 크기1 M05X10, 플라스틱 검회색RAL7021, 구성 요소:스테인레스 스틸"},"currency":"KRW"}
Clamping lever
with safety function
플라스틱
검회색 RAL 7021
- 의도하지 않은 열림 또는 닫힘을 방지합니다
- 폐쇄형 그립 외형, 간섭 모서리 없음
판매 단위
₩18,876 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
A1=그립 길이
46,8
A=그립 길이
39,9
H3=그립 높이
31,8
L=나사 길이
10
X=나사
M5
B
7,9
D
10
D1
13,2
D2
13,8
H
22,7
H1
5
H2
15,2
H4
28,9
Item
Clamping lever
구성품 재질
스테인리스 스틸
나사 종류
수나사
모델 1
with safety function
본체 색상
검회색 RAL 7021
본체 재질
플라스틱
스틸 키
1.4305
크기
1
톱니 수
12
표면
구성품
자연적 마무리
설명
제품 설명
안전 기능이 있는 클램핑 레버가 의도하지 않은 열림 또는 닫힘에 의한 클램핑 위치 변경을 방지합니다.
초기 상태에서는 레버를 자유롭게 회전할 수 있으며 클램핑 위치에 연결되지 않습니다. 핸들을 눌러야 톱니가 결합되고 클램프를 풀거나 조일 수 있습니다.
핸들에서 손을 뗀 직 후 스프링에 의해 리셋됩니다.
초기 상태에서는 레버를 자유롭게 회전할 수 있으며 클램핑 위치에 연결되지 않습니다. 핸들을 눌러야 톱니가 결합되고 클램프를 풀거나 조일 수 있습니다.
핸들에서 손을 뗀 직 후 스프링에 의해 리셋됩니다.
재료
강화 열가소성 핸들 및 인써트.
스테인레스 나사 핀.
스테인레스 나사 핀.
표면 마무리
스테인리스 스틸, 자연적 마무리.
장점
의도하지 않은 열림 또는 닫힘을 방지합니다.
폐쇄형 그립 외형, 간섭 모서리 없음.
폐쇄형 그립 외형, 간섭 모서리 없음.
요청 시
특수 설계 버전.
도면 설명
1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.