제품 그룹
수나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
K1626

수나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명제품 설명:클램프력 증폭 부품이 통합된 클램핑 레버에서 표준 클램핑 레버와 비교하여 클램핑력이 최대 75% 증가할 수 있습니다.

이 외에도 이 제품은 손 힘에 한계가 있는 사람이 사용하여(예를 들면 재활 분야) 약간의 힘만으로도 상당한 클램핑력에 도달할 수 있습니다. 고정된 클램핑 레버를 푸는데 힘이 덜 필요합니다.

클램핑력 증가는 설치된 축방향 니들 베어링으로 이루어지며 클램핑 시 설정된 접촉 표면에서 매우 적은 마찰 표면이 발생합니다. 경화된 접촉 디스크는 높은 클램핑력을 위해 설계되었으며 정격 하중이 높은 베어링은 긴 수명을 보장합니다.

큰 고정된 장착면이 클램핑된 부품을 지속적으로 보호합니다. 이로 인해 평면 와셔는 요구되지 않습니다.

모듈식 구조로 인해 다양한 특수 설계 버전이 공급될 수 있습니다.
재질:

아연 다이캐스팅 그립 레버 DIN EN 12844.
스테인레스 스틸 스틸 부품, 1.4305.

표면 마무리:플라스틱 코팅 혹은 고광택 크롬도금 그립 레버.
스틸 부품, 자연적 마무리.
축방향 니들 베어링, 경화처리 및 연마된 접촉 디스크 있음.
액추에이션 원리:핸들은 작동하지 않은 상태에서 스프로킷을 이용하여 나사 인서트에 끼워집니다. 핸들을 들어 올려 제 위치로 설정할 수 있으며 스프링력을 통해 스프로킷에서 다시 끼울 수 있습니다.이용:기계, 장치 및 시스템 건설, 재활 분야.조립:나사 체결 깊이는 나사 직경의 2배 이상이어야 하며 설치 시 나사산에 윤활유를 살짝 발라주어야 합니다.장점:동일한 조임 토크로 클램핑력 크게 증가.
고품질 축방향 니들 베어링, 높은 정격 하중 및 긴 수명.
고정된 장착면이 부품을 보호합니다.
요청 시:기타 색깔 및 나사 길이.도면 설명:
1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1626 수나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 332 kB

도면 (전체 요약)

수나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

클램핑력 증폭기가 있는 수나사 클램프 레버, 아연, 광택 처리

자세한 정보

도면

클램핑력 증폭기가 있는 수나사 클램프 레버, 아연, 광택 처리

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상표면
기본 몸체
크기XD2

HH2H3H4AA1BLCAD액세서리가격주문
K1626.2081X10검정 RAL 9005새틴 피니시2M82538,527,752,655,66577,51010 요청 시
K1626.2081X20검정 RAL 9005새틴 피니시2M82538,527,752,655,66577,51020 요청 시
K1626.2081X30검정 RAL 9005새틴 피니시2M82538,527,752,655,66577,51030 요청 시
K1626.2081X40검정 RAL 9005새틴 피니시2M82538,527,752,655,66577,51040 요청 시
K1626.3101X15검정 RAL 9005새틴 피니시3M10304733,964,468,6809511,215 요청 시
K1626.3101X30검정 RAL 9005새틴 피니시3M10304733,964,468,6809511,230 요청 시
K1626.3101X40검정 RAL 9005새틴 피니시3M10304733,964,468,6809511,240 요청 시
K1626.3101X50검정 RAL 9005새틴 피니시3M10304733,964,468,6809511,250 요청 시
K1626.4101X20검정 RAL 9005새틴 피니시4M103053,137,272,877,39511013,220 요청 시
K1626.4101X30검정 RAL 9005새틴 피니시4M103053,137,272,877,39511013,230 요청 시
K1626.4101X40검정 RAL 9005새틴 피니시4M103053,137,272,877,39511013,240 요청 시
K1626.4101X50검정 RAL 9005새틴 피니시4M103053,137,272,877,39511013,250 요청 시
K1626.5121X20검정 RAL 9005새틴 피니시5M123559,141,98387,5110127,515,420 요청 시
K1626.5121X30검정 RAL 9005새틴 피니시5M123559,141,98387,5110127,515,430 요청 시
K1626.5121X40검정 RAL 9005새틴 피니시5M123559,141,98387,5110127,515,440 요청 시
K1626.5121X50검정 RAL 9005새틴 피니시5M123559,141,98387,5110127,515,450 요청 시

클램핑력 증폭기가 있는 수나사 클램프 레버, 아연, 질감이 있는 부품

자세한 정보

도면

클램핑력 증폭기가 있는 수나사 클램프 레버, 아연, 질감이 있는 부품

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상표면
기본 몸체
크기XD2

HH2H3H4AA1BLCAD액세서리가격주문
K1626.208181X10검정 RAL 9005질감 매트2M82538,527,752,655,66577,51010 요청 시
K1626.208181X20검정 RAL 9005질감 매트2M82538,527,752,655,66577,51020 요청 시
K1626.208181X30검정 RAL 9005질감 매트2M82538,527,752,655,66577,51030 요청 시
K1626.208181X40검정 RAL 9005질감 매트2M82538,527,752,655,66577,51040 요청 시
K1626.208182X10퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트2M82538,527,752,655,66577,51010 요청 시
K1626.208182X20퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트2M82538,527,752,655,66577,51020 요청 시
K1626.208182X30퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트2M82538,527,752,655,66577,51030 요청 시
K1626.208182X40퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트2M82538,527,752,655,66577,51040 요청 시
K1626.208183X10밝은 노랑 RAL 1021질감 매트2M82538,527,752,655,66577,51010 요청 시
K1626.208183X20밝은 노랑 RAL 1021질감 매트2M82538,527,752,655,66577,51020 요청 시
K1626.208183X30밝은 노랑 RAL 1021질감 매트2M82538,527,752,655,66577,51030 요청 시
K1626.208183X40밝은 노랑 RAL 1021질감 매트2M82538,527,752,655,66577,51040 요청 시
K1626.208184X10신호등 빨강 RAL 3020질감 매트2M82538,527,752,655,66577,51010 요청 시
K1626.208184X20신호등 빨강 RAL 3020질감 매트2M82538,527,752,655,66577,51020 요청 시
K1626.208184X30신호등 빨강 RAL 3020질감 매트2M82538,527,752,655,66577,51030 요청 시
K1626.208184X40신호등 빨강 RAL 3020질감 매트2M82538,527,752,655,66577,51040 요청 시
K1626.208185X10시그널 녹색 RAL 6032질감 매트2M82538,527,752,655,66577,51010 요청 시
K1626.208185X20시그널 녹색 RAL 6032질감 매트2M82538,527,752,655,66577,51020 요청 시
K1626.208185X30시그널 녹색 RAL 6032질감 매트2M82538,527,752,655,66577,51030 요청 시
K1626.208185X40시그널 녹색 RAL 6032질감 매트2M82538,527,752,655,66577,51040 요청 시
K1626.208186X10신호등 파랑 RAL 5017질감 매트2M82538,527,752,655,66577,51010 요청 시
K1626.208186X20신호등 파랑 RAL 5017질감 매트2M82538,527,752,655,66577,51020 요청 시
K1626.208186X30신호등 파랑 RAL 5017질감 매트2M82538,527,752,655,66577,51030 요청 시
K1626.208186X40신호등 파랑 RAL 5017질감 매트2M82538,527,752,655,66577,51040 요청 시
K1626.208187X10연한 회색 RAL 7035질감 매트2M82538,527,752,655,66577,51010 요청 시
K1626.208187X20연한 회색 RAL 7035질감 매트2M82538,527,752,655,66577,51020 요청 시
K1626.208187X30연한 회색 RAL 7035질감 매트2M82538,527,752,655,66577,51030 요청 시
K1626.208187X40연한 회색 RAL 7035질감 매트2M82538,527,752,655,66577,51040 요청 시
K1626.208188X10창문 회색 RAL 7040질감 매트2M82538,527,752,655,66577,51010 요청 시
K1626.208188X20창문 회색 RAL 7040질감 매트2M82538,527,752,655,66577,51020 요청 시
K1626.208188X30창문 회색 RAL 7040질감 매트2M82538,527,752,655,66577,51030 요청 시
K1626.208188X40창문 회색 RAL 7040질감 매트2M82538,527,752,655,66577,51040 요청 시
K1626.310181X15검정 RAL 9005질감 매트3M10304733,964,468,6809511,215 요청 시
K1626.310181X30검정 RAL 9005질감 매트3M10304733,964,468,6809511,230 요청 시
K1626.310181X40검정 RAL 9005질감 매트3M10304733,964,468,6809511,240 요청 시
K1626.310181X50검정 RAL 9005질감 매트3M10304733,964,468,6809511,250 요청 시
K1626.310182X15퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트3M10304733,964,468,6809511,215 요청 시
K1626.310182X30퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트3M10304733,964,468,6809511,230 요청 시
K1626.310182X40퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트3M10304733,964,468,6809511,240 요청 시
K1626.310182X50퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트3M10304733,964,468,6809511,250 요청 시
K1626.310183X15밝은 노랑 RAL 1021질감 매트3M10304733,964,468,6809511,215 요청 시
K1626.310183X30밝은 노랑 RAL 1021질감 매트3M10304733,964,468,6809511,230 요청 시
K1626.310183X40밝은 노랑 RAL 1021질감 매트3M10304733,964,468,6809511,240 요청 시
K1626.310183X50밝은 노랑 RAL 1021질감 매트3M10304733,964,468,6809511,250 요청 시
K1626.310184X15신호등 빨강 RAL 3020질감 매트3M10304733,964,468,6809511,215 요청 시
K1626.310184X30신호등 빨강 RAL 3020질감 매트3M10304733,964,468,6809511,230 요청 시
K1626.310184X40신호등 빨강 RAL 3020질감 매트3M10304733,964,468,6809511,240 요청 시
K1626.310184X50신호등 빨강 RAL 3020질감 매트3M10304733,964,468,6809511,250 요청 시
K1626.310185X15시그널 녹색 RAL 6032질감 매트3M10304733,964,468,6809511,215 요청 시
K1626.310185X30시그널 녹색 RAL 6032질감 매트3M10304733,964,468,6809511,230 요청 시
K1626.310185X40시그널 녹색 RAL 6032질감 매트3M10304733,964,468,6809511,240 요청 시
K1626.310185X50시그널 녹색 RAL 6032질감 매트3M10304733,964,468,6809511,250 요청 시
K1626.310186X15신호등 파랑 RAL 5017질감 매트3M10304733,964,468,6809511,215 요청 시
K1626.310186X30신호등 파랑 RAL 5017질감 매트3M10304733,964,468,6809511,230 요청 시
K1626.310186X40신호등 파랑 RAL 5017질감 매트3M10304733,964,468,6809511,240 요청 시
K1626.310186X50신호등 파랑 RAL 5017질감 매트3M10304733,964,468,6809511,250 요청 시
K1626.310187X15연한 회색 RAL 7035질감 매트3M10304733,964,468,6809511,215 요청 시
K1626.310187X30연한 회색 RAL 7035질감 매트3M10304733,964,468,6809511,230 요청 시
K1626.310187X40연한 회색 RAL 7035질감 매트3M10304733,964,468,6809511,240 요청 시
K1626.310187X50연한 회색 RAL 7035질감 매트3M10304733,964,468,6809511,250 요청 시
K1626.310188X15창문 회색 RAL 7040질감 매트3M10304733,964,468,6809511,215 요청 시
K1626.310188X30창문 회색 RAL 7040질감 매트3M10304733,964,468,6809511,230 요청 시
K1626.310188X40창문 회색 RAL 7040질감 매트3M10304733,964,468,6809511,240 요청 시
K1626.310188X50창문 회색 RAL 7040질감 매트3M10304733,964,468,6809511,250 요청 시
K1626.410181X20검정 RAL 9005질감 매트4M103053,137,272,877,39511013,220 요청 시
K1626.410181X30검정 RAL 9005질감 매트4M103053,137,272,877,39511013,230 요청 시
K1626.410181X40검정 RAL 9005질감 매트4M103053,137,272,877,39511013,240 요청 시
K1626.410181X50검정 RAL 9005질감 매트4M103053,137,272,877,39511013,250 요청 시
K1626.410182X20퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트4M103053,137,272,877,39511013,220 요청 시
K1626.410182X30퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트4M103053,137,272,877,39511013,230 요청 시
K1626.410182X40퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트4M103053,137,272,877,39511013,240 요청 시
K1626.410182X50퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트4M103053,137,272,877,39511013,250 요청 시
K1626.410183X20밝은 노랑 RAL 1021질감 매트4M103053,137,272,877,39511013,220 요청 시
K1626.410183X30밝은 노랑 RAL 1021질감 매트4M103053,137,272,877,39511013,230 요청 시
K1626.410183X40밝은 노랑 RAL 1021질감 매트4M103053,137,272,877,39511013,240 요청 시
K1626.410183X50밝은 노랑 RAL 1021질감 매트4M103053,137,272,877,39511013,250 요청 시
K1626.410184X20신호등 빨강 RAL 3020질감 매트4M103053,137,272,877,39511013,220 요청 시
K1626.410184X30신호등 빨강 RAL 3020질감 매트4M103053,137,272,877,39511013,230 요청 시
K1626.410184X40신호등 빨강 RAL 3020질감 매트4M103053,137,272,877,39511013,240 요청 시
K1626.410184X50신호등 빨강 RAL 3020질감 매트4M103053,137,272,877,39511013,250 요청 시
K1626.410185X20시그널 녹색 RAL 6032질감 매트4M103053,137,272,877,39511013,220 요청 시
K1626.410185X30시그널 녹색 RAL 6032질감 매트4M103053,137,272,877,39511013,230 요청 시
K1626.410185X40시그널 녹색 RAL 6032질감 매트4M103053,137,272,877,39511013,240 요청 시
K1626.410185X50시그널 녹색 RAL 6032질감 매트4M103053,137,272,877,39511013,250 요청 시
K1626.410186X20신호등 파랑 RAL 5017질감 매트4M103053,137,272,877,39511013,220 요청 시
K1626.410186X30신호등 파랑 RAL 5017질감 매트4M103053,137,272,877,39511013,230 요청 시
K1626.410186X40신호등 파랑 RAL 5017질감 매트4M103053,137,272,877,39511013,240 요청 시
K1626.410186X50신호등 파랑 RAL 5017질감 매트4M103053,137,272,877,39511013,250 요청 시
K1626.410187X20연한 회색 RAL 7035질감 매트4M103053,137,272,877,39511013,220 요청 시
K1626.410187X30연한 회색 RAL 7035질감 매트4M103053,137,272,877,39511013,230 요청 시
K1626.410187X40연한 회색 RAL 7035질감 매트4M103053,137,272,877,39511013,240 요청 시
K1626.410187X50연한 회색 RAL 7035질감 매트4M103053,137,272,877,39511013,250 요청 시
K1626.410188X20창문 회색 RAL 7040질감 매트4M103053,137,272,877,39511013,220 요청 시
K1626.410188X30창문 회색 RAL 7040질감 매트4M103053,137,272,877,39511013,230 요청 시
K1626.410188X40창문 회색 RAL 7040질감 매트4M103053,137,272,877,39511013,240 요청 시
K1626.410188X50창문 회색 RAL 7040질감 매트4M103053,137,272,877,39511013,250 요청 시
K1626.512181X20검정 RAL 9005질감 매트5M123559,141,98387,5110127,515,420 요청 시
K1626.512181X30검정 RAL 9005질감 매트5M123559,141,98387,5110127,515,430 요청 시
K1626.512181X40검정 RAL 9005질감 매트5M123559,141,98387,5110127,515,440 요청 시
K1626.512181X50검정 RAL 9005질감 매트5M123559,141,98387,5110127,515,450 요청 시
K1626.512182X20퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트5M123559,141,98387,5110127,515,420 요청 시
K1626.512182X30퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트5M123559,141,98387,5110127,515,430 요청 시
K1626.512182X40퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트5M123559,141,98387,5110127,515,440 요청 시
K1626.512182X50퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트5M123559,141,98387,5110127,515,450 요청 시
K1626.512183X20밝은 노랑 RAL 1021질감 매트5M123559,141,98387,5110127,515,420 요청 시
K1626.512183X30밝은 노랑 RAL 1021질감 매트5M123559,141,98387,5110127,515,430 요청 시
K1626.512183X40밝은 노랑 RAL 1021질감 매트5M123559,141,98387,5110127,515,440 요청 시
K1626.512183X50밝은 노랑 RAL 1021질감 매트5M123559,141,98387,5110127,515,450 요청 시
K1626.512184X20신호등 빨강 RAL 3020질감 매트5M123559,141,98387,5110127,515,420 요청 시
K1626.512184X30신호등 빨강 RAL 3020질감 매트5M123559,141,98387,5110127,515,430 요청 시
K1626.512184X40신호등 빨강 RAL 3020질감 매트5M123559,141,98387,5110127,515,440 요청 시
K1626.512184X50신호등 빨강 RAL 3020질감 매트5M123559,141,98387,5110127,515,450 요청 시
K1626.512185X20시그널 녹색 RAL 6032질감 매트5M123559,141,98387,5110127,515,420 요청 시
K1626.512185X30시그널 녹색 RAL 6032질감 매트5M123559,141,98387,5110127,515,430 요청 시
K1626.512185X40시그널 녹색 RAL 6032질감 매트5M123559,141,98387,5110127,515,440 요청 시
K1626.512185X50시그널 녹색 RAL 6032질감 매트5M123559,141,98387,5110127,515,450 요청 시
K1626.512186X20신호등 파랑 RAL 5017질감 매트5M123559,141,98387,5110127,515,420 요청 시
K1626.512186X30신호등 파랑 RAL 5017질감 매트5M123559,141,98387,5110127,515,430 요청 시
K1626.512186X40신호등 파랑 RAL 5017질감 매트5M123559,141,98387,5110127,515,440 요청 시
K1626.512186X50신호등 파랑 RAL 5017질감 매트5M123559,141,98387,5110127,515,450 요청 시
K1626.512187X20연한 회색 RAL 7035질감 매트5M123559,141,98387,5110127,515,420 요청 시
K1626.512187X30연한 회색 RAL 7035질감 매트5M123559,141,98387,5110127,515,430 요청 시
K1626.512187X40연한 회색 RAL 7035질감 매트5M123559,141,98387,5110127,515,440 요청 시
K1626.512187X50연한 회색 RAL 7035질감 매트5M123559,141,98387,5110127,515,450 요청 시
K1626.512188X20창문 회색 RAL 7040질감 매트5M123559,141,98387,5110127,515,420 요청 시
K1626.512188X30창문 회색 RAL 7040질감 매트5M123559,141,98387,5110127,515,430 요청 시
K1626.512188X40창문 회색 RAL 7040질감 매트5M123559,141,98387,5110127,515,440 요청 시
K1626.512188X50창문 회색 RAL 7040질감 매트5M123559,141,98387,5110127,515,450 요청 시

아연 클램핑 레버 수나사 및 클램프력 증폭 부품 있음, 고광택 크롬 도금

자세한 정보

도면

아연 클램핑 레버 수나사 및 클램프력 증폭 부품 있음, 고광택 크롬 도금

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상표면
기본 몸체
크기XD2

HH2H3H4AA1BLCAD액세서리가격주문
K1626.2086X10실버고광택 크롬 도금2M82538,527,752,655,66577,51010 요청 시
K1626.2086X20실버고광택 크롬 도금2M82538,527,752,655,66577,51020 요청 시
K1626.2086X30실버고광택 크롬 도금2M82538,527,752,655,66577,51030 요청 시
K1626.2086X40실버고광택 크롬 도금2M82538,527,752,655,66577,51040 요청 시
K1626.3106X15실버고광택 크롬 도금3M10304733,964,468,6809511,215 요청 시
K1626.3106X30실버고광택 크롬 도금3M10304733,964,468,6809511,230 요청 시
K1626.3106X40실버고광택 크롬 도금3M10304733,964,468,6809511,240 요청 시
K1626.3106X50실버고광택 크롬 도금3M10304733,964,468,6809511,250 요청 시
K1626.4106X20실버고광택 크롬 도금4M103053,137,272,877,39511013,220 요청 시
K1626.4106X30실버고광택 크롬 도금4M103053,137,272,877,39511013,230 요청 시
K1626.4106X40실버고광택 크롬 도금4M103053,137,272,877,39511013,240 요청 시
K1626.4106X50실버고광택 크롬 도금4M103053,137,272,877,39511013,250 요청 시
K1626.5126X20실버고광택 크롬 도금5M123559,141,98387,5110127,515,420 요청 시
K1626.5126X30실버고광택 크롬 도금5M123559,141,98387,5110127,515,430 요청 시
K1626.5126X40실버고광택 크롬 도금5M123559,141,98387,5110127,515,440 요청 시
K1626.5126X50실버고광택 크롬 도금5M123559,141,98387,5110127,515,450 요청 시