{"product":{"productId":"agid.441","price":13229.06,"name":"클램핑 레버 크기1 M06X10 아연, 검정 반광택, 구성 요소:스틸"},"currency":"KRW"}
Clamping lever
아연
검정 반광택
- 클램핑 레버는 신뢰성, 안정성 및 다양성이 뛰어납니다.
- 기기 단품 요소와 전체 기계 부품의 클램핑을 용이하게 합니다
- 적용 분야: 기계 공학, 플랜트 설비, 재활 및 의료기술, 가구 산업 분야
- 색상: 검정-실크무광 혹은 실버메탈
- 다양한 나사 사이즈와 핸들 길이
판매 단위
₩13,229 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
A=그립 길이
39
H3=그립 높이
32,5
L=나사 길이
10
X=나사
M6
A1
46
D
10
D1
13
D2
14
D3
10,5
H
24,5
H1
4
H2
15
H4
35,5
Item
Clamping lever
구성품 재질
스틸
나사 종류
수나사
본체 색상
검정 반광택
본체 재질
아연
크기
1
톱니 수
16
설명
재료
그립 레버, 아연 다이캐스팅 DIN EN 12844.
스틸 부품, 경도 등급 5.8.
스틸 부품, 경도 등급 5.8.
표면 마무리
플라스틱 코팅 그립 레버.
스틸, 검정 산화.
스틸, 검정 산화.
정보
시리즈별로 공급 가능함:
검정색 반광택, 은 색.
L ≥ 60mm인 경우 나사 길이는 60mm입니다.
검정색 반광택, 은 색.
L ≥ 60mm인 경우 나사 길이는 60mm입니다.
요청 시
기타 수나사, 스크류 길이, 색상 및
특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 ”H1”에 대해서는
추가 비용으로 공급 가능함.
특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 ”H1”에 대해서는
추가 비용으로 공급 가능함.
도면 설명
1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.