암나사 보호 캡 클램프 레버, 스테인레스 스틸 부품, 질감이 있는 부품 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 본체 색상 | 표면 기본 몸체
| 크기 | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | 톱니 수 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0123.9206181 | 검정 RAL 9005 | 질감 매트 | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 요청 시 | | K0123.9206182 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 질감 매트 | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 요청 시 | | K0123.9206183 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 질감 매트 | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 요청 시 | | K0123.9206184 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 질감 매트 | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 요청 시 | | K0123.9206185 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 질감 매트 | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 요청 시 | | K0123.9206186 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 질감 매트 | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 요청 시 | | K0123.9206187 | 연한 회색 RAL 7035 | 질감 매트 | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 요청 시 | | K0123.9206188 | 창문 회색 RAL 7040 | 질감 매트 | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 요청 시 | | K0123.9208181 | 검정 RAL 9005 | 질감 매트 | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 요청 시 | | K0123.9208182 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 질감 매트 | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 요청 시 | | K0123.9208183 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 질감 매트 | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 요청 시 | | K0123.9208184 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 질감 매트 | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 요청 시 | | K0123.9208185 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 질감 매트 | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 요청 시 | | K0123.9208186 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 질감 매트 | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 요청 시 | | K0123.9208187 | 연한 회색 RAL 7035 | 질감 매트 | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 요청 시 | | K0123.9208188 | 창문 회색 RAL 7040 | 질감 매트 | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 요청 시 | | K0123.9308181 | 검정 RAL 9005 | 질감 매트 | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 요청 시 | | K0123.9308182 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 질감 매트 | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 요청 시 | | K0123.9308183 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 질감 매트 | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 요청 시 | | K0123.9308184 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 질감 매트 | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 요청 시 | | K0123.9308185 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 질감 매트 | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 요청 시 | | K0123.9308186 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 질감 매트 | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 요청 시 | | K0123.9308187 | 연한 회색 RAL 7035 | 질감 매트 | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 요청 시 | | K0123.9308188 | 창문 회색 RAL 7040 | 질감 매트 | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 요청 시 | | K0123.9310181 | 검정 RAL 9005 | 질감 매트 | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 요청 시 | | K0123.9310182 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 질감 매트 | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 요청 시 | | K0123.9310183 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 질감 매트 | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 요청 시 | | K0123.9310184 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 질감 매트 | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 요청 시 | | K0123.9310185 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 질감 매트 | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 요청 시 | | K0123.9310186 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 질감 매트 | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 요청 시 | | K0123.9310187 | 연한 회색 RAL 7035 | 질감 매트 | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 요청 시 | | K0123.9310188 | 창문 회색 RAL 7040 | 질감 매트 | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 요청 시 | |
|