제품 그룹
암나사가 있는 클램핑 레버 2K, 스테인레스 나사 인써트
K0126

암나사가 있는 클램핑 레버 2K, 스테인레스 나사 인써트

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

그립 레버:
아연 다이캐스팅 톱니 휠 강화 유리 섬유
플라스틱 경성 부품.
SEBS를 기초로한 Thermoflex 연성 구성품.
스틸 부품:
스테인레스 스틸, 1.4305.

표면 마무리:스틸 부품 검정색.정보:경성 구성품과 연성 구성품은 검회색 RAL 7021로 시리즈 사양으로 제공됨요청 시:기타 암나사, 색상 결합 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가
비용으로 공급 가능함.
특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0126 암나사가 있는 클램핑 레버 2K, 스테인레스 나사 인써트 232 kB

도면

암나사가 있는 클램핑 레버 2K, 스테인레스 나사 인써트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호구성품 재질XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1B톱니 수

CAD액세서리가격주문
K0126.10401스테인리스 스틸M4910151624,54103033,540,148,110,116 요청 시
K0126.10501스테인리스 스틸M5910151624,54103033,540,148,110,116 요청 시
K0126.10601스테인리스 스틸M6910151624,54103033,540,148,110,116 요청 시
K0126.20601스테인리스 스틸M61213,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,620 요청 시
K0126.20801스테인리스 스틸M81213,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,620 요청 시
K0126.30801스테인리스 스틸M81416212237101751,656,180,291,220,722 요청 시
K0126.31001스테인리스 스틸M101416212237101751,656,180,291,220,722 요청 시