{"product":{"productId":"agid.16447","price":18030,"name":"수나사가 있는 클램핑 레버 2K, 스테인레스 나사 인써트"},"currency":"KRW"}
재료
그립 레버:
아연 다이캐스팅 톱니 휠 강화 유리 섬유
플라스틱 경성 부품.
SEBS를 기초로한 Thermoflex 연성 구성품.
스틸 부품:
스테인레스 스틸, 1.4305.
표면 마무리
스틸 부품 검정색.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
그립 레버:
아연 다이캐스팅 톱니 휠 강화 유리 섬유
플라스틱 경성 부품.
SEBS를 기초로한 Thermoflex 연성 구성품.
스틸 부품:
스테인레스 스틸, 1.4305.
표면 마무리
스틸 부품 검정색.
정보
경성 구성품과 연성 구성품은 검회색 RAL 7021로 시리즈 사양으로 제공됨
L ≥ 60mm인 경우 나사 길이는 60mm입니다.
L ≥ 60mm인 경우 나사 길이는 60mm입니다.
요청 시
기타 수나사, 스크류 길이, 색상 결합 및
특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 ”H1”에 대해서는 추가
비용으로 공급 가능함.
특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 ”H1”에 대해서는 추가
비용으로 공급 가능함.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.