{"product":{"productId":"agid.27209","price":19608.82,"name":"수나사와 확장된 플랜지, 스테인리스 스틸 나사 인써트가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버"},"currency":"KRW"}
재료
아연 다이케스팅 그립 레버 DIN EN 12844.
스틸 부품 스테인레스 스틸 1.4305.
스틸 부품 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
그립 레버 및 스틸 부품, 광택처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
제품 설명
플랜지가 연장된 클램핑 레버는 튜브 커넥터 등에서 나사를 대체합니다. 따라서 공구 없이 스크류 커넥션을 클램핑 및 클램핑 해제할 수 있습니다.
인체 공학적 그립 디자인이 적용된 아연 다이캐스트 클램핑 레버는 매우 좋은 촉감과 함께 현대적이며 고급스러운 외관을 제공합니다.
인체 공학적 그립 디자인이 적용된 아연 다이캐스트 클램핑 레버는 매우 좋은 촉감과 함께 현대적이며 고급스러운 외관을 제공합니다.
재료
아연 다이케스팅 그립 레버 DIN EN 12844.
스틸 부품 스테인레스 스틸 1.4305.
스틸 부품 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
그립 레버 및 스틸 부품, 광택처리.
정보
튜브 커넥터의 치수표에는 적합한 클램핑 레버에 정보가 기재되어 있습니다.
장점
공구 없이 튜브 커넥터 클램핑 및 해제
요청 시
기타 외부 나사, 나사 길이, 색상 및 특별 사양
치수 ”H1”는 고객의 요구에 따라 다른 길이로 공급이 가능하며 추가 비용이 적용됨.
치수 ”H1”는 고객의 요구에 따라 다른 길이로 공급이 가능하며 추가 비용이 적용됨.
도면 설명
1) 플랫 팁, DIN EN ISO 4753
Accessory
튜브 커넥터용
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.