text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
A1=그립 길이
48,1
H3=그립 높이
30
L=나사 길이
40
X=나사
M6
A
40,1
B
10,1
D
10
D1
15
D2
16
H
24,5
H1
4
H2
10
H4
33,5
Item
Clamping lever
구성품 색상
검회색 RAL 7021
구성품 재질
스테인리스 스틸
나사 종류
수나사
모델 1
dual component
본체 색상
검회색 RAL 7021
본체 재질
플라스틱
크기
1
톱니 수
16

설명

재료

그립 레버:

아연 다이캐스팅 톱니 휠 강화 유리 섬유

플라스틱 경성 부품.

SEBS를 기초로한 Thermoflex 연성 구성품.

스틸 부품:

스테인레스 스틸, 1.4305.

표면 마무리
스틸 부품 검정색.
정보
경성 구성품과 연성 구성품은 검회색 RAL 7021로 시리즈 사양으로 제공됨

L ≥ 60mm인 경우 나사 길이는 60mm입니다.
요청 시
기타 수나사, 스크류 길이, 색상 결합 및
특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 ”H1”에 대해서는 추가
비용으로 공급 가능함.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.