{"product":{"productId":"agid.30481","price":57923.25,"name":"클램핑 레버 클램프력 증폭 부품 있음 크기3 M10X15, 아연 오렌지RAL2004 플라스틱 코팅, 구성 요소:스틸 검정 산화 마무리"},"currency":"KRW"}
Clamping lever
클램프력 증폭 부품 있음
아연
퓨어 오렌지 RAL 2004
플라스틱 코팅
- 동일한 조임 토크로 클램핑력 크게 증가
- 고품질 축방향 니들 베어링, 높은 정격 하중 및 긴 수명
- 고정된 장착면이 부품을 보호합니다.
판매 단위
₩57,923 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
A1=그립 길이
95
A=그립 길이
80
H3=그립 높이
64,4
L=나사 길이
15
X=나사
M10
B
11,2
D2
30
H
47
H2
33,9
H4
68,6
Item
Clamping lever
구성품 재질
스틸
나사 종류
수나사
모델 1
클램프력 증폭 부품 있음
본체 색상
퓨어 오렌지 RAL 2004
본체 재질
아연
크기
3
표면
구성품
검정 산화 마무리
표면
기본 몸체
플라스틱 코팅
설명
제품 설명
클램프력 증폭 부품이 통합된 클램핑 레버에서 표준 클램핑 레버와 비교하여 클램핑력이 최대 75% 증가할 수 있습니다.
이 외에도 이 제품은 손 힘에 한계가 있는 사람이 사용하여(예를 들면 재활 분야) 약간의 힘만으로도 상당한 클램핑력에 도달할 수 있습니다. 고정된 클램핑 레버를 푸는데 힘이 덜 필요합니다.
클램핑력 증가는 설치된 축방향 니들 베어링으로 이루어지며 클램핑 시 설정된 접촉 표면에서 매우 적은 마찰 표면이 발생합니다. 경화된 접촉 디스크는 높은 클램핑력을 위해 설계되었으며 정격 하중이 높은 베어링은 긴 수명을 보장합니다.
큰 고정된 장착면이 클램핑된 부품을 지속적으로 보호합니다. 이로 인해 평면 와셔는 요구되지 않습니다.
모듈식 구조로 인해 다양한 특수 설계 버전이 공급될 수 있습니다.
이 외에도 이 제품은 손 힘에 한계가 있는 사람이 사용하여(예를 들면 재활 분야) 약간의 힘만으로도 상당한 클램핑력에 도달할 수 있습니다. 고정된 클램핑 레버를 푸는데 힘이 덜 필요합니다.
클램핑력 증가는 설치된 축방향 니들 베어링으로 이루어지며 클램핑 시 설정된 접촉 표면에서 매우 적은 마찰 표면이 발생합니다. 경화된 접촉 디스크는 높은 클램핑력을 위해 설계되었으며 정격 하중이 높은 베어링은 긴 수명을 보장합니다.
큰 고정된 장착면이 클램핑된 부품을 지속적으로 보호합니다. 이로 인해 평면 와셔는 요구되지 않습니다.
모듈식 구조로 인해 다양한 특수 설계 버전이 공급될 수 있습니다.
재료
그립 레버, 아연 다이캐스팅 DIN EN 12844.
스틸 부품, 경도 등급 5.8.
스틸 부품, 경도 등급 5.8.
표면 마무리
플라스틱 코팅 그립 레버.
스틸 부품, 검정 산화 처리.
축방향 니들 베어링, 경화처리 및 연마된 접촉 디스크 있음.
스틸 부품, 검정 산화 처리.
축방향 니들 베어링, 경화처리 및 연마된 접촉 디스크 있음.
정보
스탠다드 색상:
오렌지 RAL 2004, 루비빨강 RAL 3003, 실버 메탈릭
오렌지 RAL 2004, 루비빨강 RAL 3003, 실버 메탈릭
액추에이션 원리
핸들은 작동하지 않은 상태에서 스프로킷을 이용하여 나사 인서트에 끼워집니다. 핸들을 들어 올려 제 위치로 설정할 수 있으며 스프링력을 통해 스프로킷에서 다시 끼울 수 있습니다.
용도
기계, 장치 및 시스템 건설, 재활 분야.
조립
나사 체결 깊이는 나사 직경의 2배 이상이어야 하며 설치 시 나사산에 윤활유를 살짝 발라주어야 합니다.
장점
동일한 조임 토크로 클램핑력 크게 증가.
고품질 축방향 니들 베어링, 높은 정격 하중 및 긴 수명.
고정된 장착면이 부품을 보호합니다.
고품질 축방향 니들 베어링, 높은 정격 하중 및 긴 수명.
고정된 장착면이 부품을 보호합니다.
요청 시
기타 색깔 및 나사 길이.
도면 설명
1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.