제품 그룹
클램핑 레버, 스틸, 암나사산 있음, 해머효과 칠, 나사산 인서트, 스틸, 검정 산화처리
K0120

클램핑 레버, 스틸, 암나사산 있음, 해머효과 칠, 나사산 인서트, 스틸, 검정 산화처리

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:1.0401 그립 레버.
기타 스틸 부품 경도 등급 5.8.
표면 마무리:은회색 햄머 마무리 그립 레버.
검정 산화 스틸 부품.
요청 시:기타 암나사 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가
비용으로 공급 가능함.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0120 클램핑 레버, 스틸, 암나사산 있음, 해머효과 칠, 나사산 인서트, 스틸, 검정 산화처리 372 kB

도면

클램핑 레버, 스틸, 암나사산 있음, 해머효과 칠, 나사산 인서트, 스틸, 검정 산화처리

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

본체 재질XAA1TDD1D2HH1H3H4톱니 수

CAD액세서리가격주문
K0120.108스틸M8831071719282040,5126568,524 요청 시
K0120.110스틸M10831071719282040,5126568,524 요청 시
K0120.112스틸M12831071719282040,5126568,524 요청 시
K0120.212스틸M12108138,52323352551,51279,58426 요청 시
K0120.216스틸M16108138,52323352551,51279,58426 요청 시
K0120.316스틸M161321682730433060129397,536 요청 시
K0120.320스틸M201321682730433060129397,536 요청 시