text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
A1=그립 길이
47
A=그립 길이
40
H3=그립 높이
30
T=스크루 깊이
9
X=나사
M5
B
7,5
D
10
D1
13
D2
14,5
H
24,5
H1
4
H2
15
H4
33,5
Item
Clamping lever
구성품 재질
스틸
나사 종류
암나사
본체 색상
검회색 RAL 7021
본체 재질
플라스틱
크기
1
톱니 수
16

설명

재료
그립 레버, 아연 다이캐스팅 톱니 링이 있는 유리섬유 강화 플라스틱 소재.
스틸 부품, 경도 등급 5.8.
표면 마무리
검정 산화 스틸 부품.
요청 시
기타 암나사 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 ”H1”에 대해서는 추가
비용으로 공급 가능함.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.