제품 그룹
수나사와 황동 스러스트 핀이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
K0780_A

수나사와 황동 스러스트 핀이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:아연 다이캐스팅 톱니 휠이 달린 강화 유리 섬유 플라스틱 그립 레버.
스틸 부품 경도 등급 5.8.
황동 압축핀
표면 마무리:검정 산화 스틸 부품.정보:다양한 스러스트 핀을 사용하여 압력점을 피하고 카운터 피스의 수평도 불량 문제를 해결하거나 클램핑할 공작물의 그립을 증가시킬 수 있습니다.
L ≥ 60mm인 경우 나사 길이는 60mm입니다.
특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0780_A 수나사와 황동 스러스트 핀이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트 321 kB

도면

수나사와 황동 스러스트 핀이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입구성품 재질크기XDD1D2D3HH1H2H3H4AA1B톱니 수

LCAD액세서리가격주문
K0780.11051X20A황동 볼트1M5101314,5324,54153033,540477,51620 요청 시
K0780.11051X30A황동 볼트1M5101314,5324,54153033,540477,51630 요청 시
K0780.11051X40A황동 볼트1M5101314,5324,54153033,540477,51640 요청 시
K0780.11051X50A황동 볼트1M5101314,5324,54153033,540477,51650 요청 시
K0780.11061X20A황동 볼트1M6101314,5424,54153033,540477,51620 요청 시
K0780.11061X30A황동 볼트1M6101314,5424,54153033,540477,51630 요청 시
K0780.11061X40A황동 볼트1M6101314,5424,54153033,540477,51640 요청 시
K0780.11061X50A황동 볼트1M6101314,5424,54153033,540477,51650 요청 시
K0780.12061X20A황동 볼트2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52020 요청 시
K0780.12061X30A황동 볼트2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52030 요청 시
K0780.12061X40A황동 볼트2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52040 요청 시
K0780.12061X50A황동 볼트2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52050 요청 시
K0780.12061X60A황동 볼트2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52060 요청 시
K0780.12081X20A황동 볼트2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52020 요청 시
K0780.12081X30A황동 볼트2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52030 요청 시
K0780.12081X40A황동 볼트2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52040 요청 시
K0780.12081X50A황동 볼트2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52050 요청 시
K0780.12081X60A황동 볼트2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52060 요청 시
K0780.12101X20A황동 볼트2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52020 요청 시
K0780.12101X30A황동 볼트2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52030 요청 시
K0780.12101X40A황동 볼트2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52040 요청 시
K0780.12101X50A황동 볼트2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52050 요청 시
K0780.12101X60A황동 볼트2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52060 요청 시