제품 그룹
클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 암나사, 실크 매트, 나사 인서트, 스테인리스 스틸
K0123

클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 암나사, 실크 매트, 나사 인서트, 스테인리스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

아연 다이캐스팅 그립 레버 DIN EN 12844.
스테인레스 스틸 스틸 부품, 1.4305.

표면 마무리:플라스틱 코팅 그립 레버.
스틸 부품 검정색.
정보:스탠다드 색상:
오렌지 RAL 2004, 루비빨강 RAL 3003, 실버 메탈릭
요청 시:기타 수나사, 색상 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0123 클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 암나사, 실크 매트, 나사 인서트, 스테인리스 스틸 339 kB

도면

클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 암나사, 실크 매트, 나사 인서트, 스테인리스 스틸

품목 요약 (압축됨)

캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호본체 색상본체 재질크기XTDD1D2HH1H2H3H4AA1B톱니 수

CAD액세서리가격주문
K0123.0032퓨어 오렌지 RAL 2004아연0M3910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.00327루비 빨강 RAL 3003아연0M3910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.0033실버 메탈릭아연0M3910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.0042퓨어 오렌지 RAL 2004아연0M4910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.00427루비 빨강 RAL 3003아연0M4910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.0043실버 메탈릭아연0M4910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.0052퓨어 오렌지 RAL 2004아연0M5910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.00527루비 빨강 RAL 3003아연0M5910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.0053실버 메탈릭아연0M5910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.1042퓨어 오렌지 RAL 2004아연1M4910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.10427루비 빨강 RAL 3003아연1M4910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.1043실버 메탈릭아연1M4910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.1052퓨어 오렌지 RAL 2004아연1M5910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.10527루비 빨강 RAL 3003아연1M5910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.1053실버 메탈릭아연1M5910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.1062퓨어 오렌지 RAL 2004아연1M6910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.10627루비 빨강 RAL 3003아연1M6910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.1063실버 메탈릭아연1M6910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.2062퓨어 오렌지 RAL 2004아연2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0123.20627루비 빨강 RAL 3003아연2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0123.2063실버 메탈릭아연2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0123.2082퓨어 오렌지 RAL 2004아연2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0123.20827루비 빨강 RAL 3003아연2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0123.2083실버 메탈릭아연2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0123.3082퓨어 오렌지 RAL 2004아연3M81416212237102454,558,580911122 요청 시
K0123.30827루비 빨강 RAL 3003아연3M81416212237102454,558,580911122 요청 시
K0123.3083실버 메탈릭아연3M81416212237102454,558,580911122 요청 시
K0123.3102퓨어 오렌지 RAL 2004아연3M101416212237102454,558,580911122 요청 시
K0123.31027루비 빨강 RAL 3003아연3M101416212237102454,558,580911122 요청 시
K0123.3103실버 메탈릭아연3M101416212237102454,558,580911122 요청 시
K0123.4102퓨어 오렌지 RAL 2004아연4M1017192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0123.41027루비 빨강 RAL 3003아연4M1017192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0123.4103실버 메탈릭아연4M1017192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0123.4122퓨어 오렌지 RAL 2004아연4M1217192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0123.41227루비 빨강 RAL 3003아연4M1217192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0123.4123실버 메탈릭아연4M1217192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0123.5122퓨어 오렌지 RAL 2004아연5M1223233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0123.51227루비 빨강 RAL 3003아연5M1223233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0123.5123실버 메탈릭아연5M1223233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0123.5162퓨어 오렌지 RAL 2004아연5M1623233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0123.51627루비 빨강 RAL 3003아연5M1623233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0123.5163실버 메탈릭아연5M1623233132491231,57377,51101261526 요청 시