제품 그룹
수나사와 부착물 팁이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
K0780_F

수나사와 부착물 팁이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:아연 다이캐스팅 톱니 링이 있는 유리 섬유 강화 플라스틱 핸들.
스틸 부품, 경도 등급 5.8.
스러스트 핀, 스틸
표면 마무리:검정 산화 스틸 부품.정보:다양한 스러스트 핀을 사용하여 압력점을 피하고 카운터 피스의 수평도 불량 문제를 해결하거나 클램핑할 공작물의 그립을 증가시킬 수 있습니다.
L ≥ 60mm인 경우 나사 길이는 60mm입니다.
특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0780_F 수나사와 부착물 팁이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트 273 kB

도면

수나사와 부착물 팁이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입구성품 재질크기XDD1D2D3HH1H2H3H4AA1B톱니 수

LCAD액세서리가격주문
K0780.61051X20F스틸 부착물 팁1M5101314,5324,54153033,540477,51620,5 요청 시
K0780.61051X30F스틸 부착물 팁1M5101314,5324,54153033,540477,51630,5 요청 시
K0780.61051X40F스틸 부착물 팁1M5101314,5324,54153033,540477,51640,5 요청 시
K0780.61051X50F스틸 부착물 팁1M5101314,5324,54153033,540477,51650,5 요청 시
K0780.61061X20F스틸 부착물 팁1M6101314,5424,54153033,540477,51620,8 요청 시
K0780.61061X30F스틸 부착물 팁1M6101314,5424,54153033,540477,51630,8 요청 시
K0780.61061X40F스틸 부착물 팁1M6101314,5424,54153033,540477,51640,8 요청 시
K0780.61061X50F스틸 부착물 팁1M6101314,5424,54153033,540477,51650,8 요청 시
K0780.62061X20F스틸 부착물 팁2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52020,8 요청 시
K0780.62061X30F스틸 부착물 팁2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52030,8 요청 시
K0780.62061X40F스틸 부착물 팁2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52040,8 요청 시
K0780.62061X50F스틸 부착물 팁2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52050,8 요청 시
K0780.62061X60F스틸 부착물 팁2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52060,8 요청 시
K0780.62081X20F스틸 부착물 팁2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52020,8 요청 시
K0780.62081X30F스틸 부착물 팁2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52030,8 요청 시
K0780.62081X40F스틸 부착물 팁2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52040,8 요청 시
K0780.62081X50F스틸 부착물 팁2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52050,8 요청 시
K0780.62081X60F스틸 부착물 팁2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52060,8 요청 시
K0780.62101X20F스틸 부착물 팁2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52020,9 요청 시
K0780.62101X30F스틸 부착물 팁2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52030,9 요청 시
K0780.62101X40F스틸 부착물 팁2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52040,9 요청 시
K0780.62101X50F스틸 부착물 팁2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52050,9 요청 시
K0780.62101X60F스틸 부착물 팁2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52060,9 요청 시