제품 그룹
클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 암나사, 검정 및 은색, 나사 인서트, 스테인리스 스틸
K0117

클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 암나사, 검정 및 은색, 나사 인서트, 스테인리스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

아연 다이캐스팅 그립 레버 DIN EN 12844.
스테인레스 스틸 스틸 부품, 1.4305.

표면 마무리:그립 레버, 플라스틱 코팅.
스테인리스 스틸 부품, 자연적 마무리
정보:시리즈별로 공급 가능함:
검정색 반광택, 은 색.
요청 시:기타 암나사, 색상 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0117 클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 암나사, 검정 및 은색, 나사 인서트, 스테인리스 스틸 224 kB

도면

클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 암나사, 검정 및 은색, 나사 인서트, 스테인리스 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상크기

XTDD1D2D3HH1H2H3H4AA1톱니 수

CAD액세서리가격주문
K0117.1041검정 반광택1M4910131410,524,541532,535,5394616 요청 시
K0117.1051검정 반광택1M5910131410,524,541532,535,5394616 요청 시
K0117.1061검정 반광택1M6910131410,524,541532,535,5394616 요청 시
K0117.2061검정 반광택2M61213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 요청 시
K0117.2081검정 반광택2M81213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 요청 시
K0117.3081검정 반광택3M8141621221737102357,561,5799022 요청 시
K0117.3101검정 반광택3M10141621221737102357,561,5799022 요청 시
K0117.4101검정 반광택4M10171925261942,5102667729510824 요청 시
K0117.4121검정 반광택4M12171925261942,5102667729510824 요청 시
K0117.5121검정 반광택5M122323303122491232798411012626 요청 시
K0117.5161검정 반광택5M162323303122491232798411012626 요청 시
K0117.1043실버 메탈릭1M4910131410,524,541532,535,5394616 요청 시
K0117.1053실버 메탈릭1M5910131410,524,541532,535,5394616 요청 시
K0117.1063실버 메탈릭1M6910131410,524,541532,535,5394616 요청 시
K0117.2063실버 메탈릭2M61213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 요청 시
K0117.2083실버 메탈릭2M81213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 요청 시
K0117.3083실버 메탈릭3M8141621221737102357,561,5799022 요청 시
K0117.3103실버 메탈릭3M10141621221737102357,561,5799022 요청 시
K0117.4103실버 메탈릭4M10171925261942,5102667729510824 요청 시
K0117.4123실버 메탈릭4M12171925261942,5102667729510824 요청 시
K0117.5123실버 메탈릭5M122323303122491232798411012626 요청 시
K0117.5163실버 메탈릭5M162323303122491232798411012626 요청 시