제품 그룹
플라스틱 그립이 달린 잠금식 볼 잠금 핀
K1804

플라스틱 그립이 달린 잠금식 볼 잠금 핀

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:볼 잠금 핀은 구성 부품을 신속하고 간편하게 고정하고 연결하는데 사용됩니다. 잠금형 버전은 연결이 무단으로 풀리는 것을 방지합니다.

키로 압력 실린더 잠금 장치를 열면 양쪽 볼이 잠금 해제되어 연결하려는 부품에 끼워 넣을 수 있습니다. 압력 실린더 잠금 장치를 손으로 누르면 볼 연결이 안전하게 잠깁니다. 볼은 키로만 열 수 있습니다.
재질:그립, 열가소성.
스틸 부품, 스테인리스 스틸.
잠금장치, Zamac 합금.
키, 스틸, 아연 도금.
표면 마무리:그립, 흑회색 또는 빨강 RAL 3020.
스테인레스 스틸, 자연적 마무리.
정보:전단 강도 더블 엣지 (F) = S τ aB max.

전단 강도 수치는 이론적인 파괴 하중입니다. 이는 안전요인을 고려하지 않고 모든 책임을 배제하는 구속력 없는 기준치입니다. 기재된 값은 참고용으로만 사용되고 속성의 법적 구속력을 보장하지 않습니다.

부하 값은 DIN 50141에 따라 계산되었습니다. 볼 잠금 핀이 각각의 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.

볼 잠금 핀이 사용되는 가장 다양한 재료, 기상 조건 및 마모도가 계산된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.

압력 잠금 장치는 동시 잠금 방식입니다. 모든 잠금 실린더는 동일한 키로 열 수 있습니다. 잠금형 볼 잠금 핀은 두 개의 키가 함께 제공됩니다.
요청 시:기타 모델.액세서리:볼 잠금 볼트용 마운트 부싱 K0724
안전 나선형 케이블 K0367
루프 리테이닝 케이블 K0367
키 링 K0367
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1804 플라스틱 그립이 달린 잠금식 볼 잠금 핀 203 kB

도면

플라스틱 그립이 달린 잠금식 볼 잠금 핀

캐드데이터 및 상세 정보

품목 요약 (압축됨)
주문 번호구성품 색상BDD1D2D3LL1L2L3L5L6마운팅 홀
H11
전단 강도
더블 엣지
max. kN
CAD액세서리가격주문
K1804.004608020검회색 RAL 70213345,989,520207,849,541,327,828838 요청 시
K1804.004608025검회색 RAL 70213345,989,520257,849,541,332,828838 요청 시
K1804.004608030검회색 RAL 70213345,989,520307,849,541,337,828838 요청 시
K1804.004608035검회색 RAL 70213345,989,520357,849,541,342,828838 요청 시
K1804.004608040검회색 RAL 70213345,989,520407,849,541,347,828838 요청 시
K1804.004608045검회색 RAL 70213345,989,520457,849,541,352,828838 요청 시
K1804.004608050검회색 RAL 70213345,989,520507,849,541,357,828838 요청 시
K1804.004610020검회색 RAL 70213345,9101220208,949,541,328,9281060 요청 시
K1804.004610025검회색 RAL 70213345,9101220258,949,541,333,9281060 요청 시
K1804.004610030검회색 RAL 70213345,9101220308,949,541,338,9281060 요청 시
K1804.004610035검회색 RAL 70213345,9101220358,949,541,343,9281060 요청 시
K1804.004610040검회색 RAL 70213345,9101220408,949,541,348,9281060 요청 시
K1804.004610045검회색 RAL 70213345,9101220458,949,541,353,9281060 요청 시
K1804.004610050검회색 RAL 70213345,9101220508,949,541,358,9281060 요청 시
K1804.004610060검회색 RAL 70213345,9101220608,949,541,368,9281060 요청 시
K1804.004612025검회색 RAL 70213345,91214,520259,949,541,334,9281286 요청 시
K1804.004612030검회색 RAL 70213345,91214,520309,949,541,339,9281286 요청 시
K1804.004612035검회색 RAL 70213345,91214,520359,949,541,344,9281286 요청 시
K1804.004612040검회색 RAL 70213345,91214,520409,949,541,349,9281286 요청 시
K1804.004612045검회색 RAL 70213345,91214,520459,949,541,354,9281286 요청 시
K1804.004612050검회색 RAL 70213345,91214,520509,949,541,359,9281286 요청 시
K1804.004612060검회색 RAL 70213345,91214,520609,949,541,369,9281286 요청 시
K1804.004612070검회색 RAL 70213345,91214,520709,949,541,379,9281286 요청 시
K1804.004612080검회색 RAL 70213345,91214,520809,949,541,389,9281286 요청 시
K1804.004616030검회색 RAL 70213345,91619203013,149,541,343,12816153 요청 시
K1804.004616035검회색 RAL 70213345,91619203513,149,541,348,12816153 요청 시
K1804.004616040검회색 RAL 70213345,91619204013,149,541,353,12816153 요청 시
K1804.004616045검회색 RAL 70213345,91619204513,149,541,358,12816153 요청 시
K1804.004616050검회색 RAL 70213345,91619205013,149,541,363,12816153 요청 시
K1804.004616060검회색 RAL 70213345,91619206013,149,541,373,12816153 요청 시
K1804.004616070검회색 RAL 70213345,91619207013,149,541,383,12816153 요청 시
K1804.004616080검회색 RAL 70213345,91619208013,149,541,393,12816153 요청 시
K1804.00844608020신호등 빨강 RAL 30203345,989,520207,849,541,327,828838 요청 시
K1804.00844608025신호등 빨강 RAL 30203345,989,520257,849,541,332,828838 요청 시
K1804.00844608030신호등 빨강 RAL 30203345,989,520307,849,541,337,828838 요청 시
K1804.00844608035신호등 빨강 RAL 30203345,989,520357,849,541,342,828838 요청 시
K1804.00844608040신호등 빨강 RAL 30203345,989,520407,849,541,347,828838 요청 시
K1804.00844608045신호등 빨강 RAL 30203345,989,520457,849,541,352,828838 요청 시
K1804.00844608050신호등 빨강 RAL 30203345,989,520507,849,541,357,828838 요청 시
K1804.00844610020신호등 빨강 RAL 30203345,9101220208,949,541,328,9281060 요청 시
K1804.00844610025신호등 빨강 RAL 30203345,9101220258,949,541,333,9281060 요청 시
K1804.00844610030신호등 빨강 RAL 30203345,9101220308,949,541,338,9281060 요청 시
K1804.00844610035신호등 빨강 RAL 30203345,9101220358,949,541,343,9281060 요청 시
K1804.00844610040신호등 빨강 RAL 30203345,9101220408,949,541,348,9281060 요청 시
K1804.00844610045신호등 빨강 RAL 30203345,9101220458,949,541,353,9281060 요청 시
K1804.00844610050신호등 빨강 RAL 30203345,9101220508,949,541,358,9281060 요청 시
K1804.00844610060신호등 빨강 RAL 30203345,9101220608,949,541,368,9281060 요청 시
K1804.00844612025신호등 빨강 RAL 30203345,91214,520259,949,541,334,9281286 요청 시
K1804.00844612030신호등 빨강 RAL 30203345,91214,520309,949,541,339,9281286 요청 시
K1804.00844612035신호등 빨강 RAL 30203345,91214,520359,949,541,344,9281286 요청 시
K1804.00844612040신호등 빨강 RAL 30203345,91214,520409,949,541,349,9281286 요청 시
K1804.00844612045신호등 빨강 RAL 30203345,91214,520459,949,541,354,9281286 요청 시
K1804.00844612050신호등 빨강 RAL 30203345,91214,520509,949,541,359,9281286 요청 시
K1804.00844612060신호등 빨강 RAL 30203345,91214,520609,949,541,369,9281286 요청 시
K1804.00844612070신호등 빨강 RAL 30203345,91214,520709,949,541,379,9281286 요청 시
K1804.00844612080신호등 빨강 RAL 30203345,91214,520809,949,541,389,9281286 요청 시
K1804.00844616030신호등 빨강 RAL 30203345,91619203013,149,541,343,12816153 요청 시
K1804.00844616035신호등 빨강 RAL 30203345,91619203513,149,541,348,12816153 요청 시
K1804.00844616040신호등 빨강 RAL 30203345,91619204013,149,541,353,12816153 요청 시
K1804.00844616045신호등 빨강 RAL 30203345,91619204513,149,541,358,12816153 요청 시
K1804.00844616050신호등 빨강 RAL 30203345,91619205013,149,541,363,12816153 요청 시
K1804.00844616060신호등 빨강 RAL 30203345,91619206013,149,541,373,12816153 요청 시
K1804.00844616070신호등 빨강 RAL 30203345,91619207013,149,541,383,12816153 요청 시
K1804.00844616080신호등 빨강 RAL 30203345,91619208013,149,541,393,12816153 요청 시