제품 그룹
스테인리스 스틸 마운트 부시 상태 센서용
K1842

스테인리스 스틸 마운트 부시 상태 센서용

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명제품 설명:마운트 부시는 볼 잠금 핀 또는 잠금 핀을 위한 장착 지점을 형성하여 안전하고 정확하게 잠글 수 있습니다.

상태 센서용 마운트 부시에는 Ø3 센서를 부시에 장착하기 위한 클램핑 너트가 있습니다. 센서를 통해 마운트 부시에 볼트가 있는지 여부를 전자식으로 조회할 수 있습니다.
여러 부시가 사용되는 경우 볼 잠금 핀 또는 잠금 핀이 있는 부시를 결정할 수 있습니다.
재질:

스테인리스 스틸 마운트 부시 1.4305.
클램핑 너트 황동.

표면 마무리:마운트 부시 표면 광택 처리.
클램핑 너트 니켈 도금.
정보:클램핑 너트는 조립되지 않은 상태로 제공됩니다.
클램핑 너트의 최대 조임 토크: 1.2 Nm.
이용:상태 센서가 연결된 마운트 부시로 작동에 따른 공정을 제어할 수 있습니다. 또한 볼 잠금 핀 또는 잠금 핀이 원하는 위치에 있는 것을 보장할 수 있습니다.조립:센서는 클램핑 너트로 부시에 장착되고 축 방향으로 조정됩니다. 마지막으로 클램핑 너트를 조여 센서를 고정합니다.

자세한 절차는 조립 설명서에 기술되어 있습니다.
도면 설명:
A형: 연속 나사산
B형: 나사산 및 플랜지 포함
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1842 스테인리스 스틸 마운트 부시 상태 센서용 531 kB
 조립 설명서 - 상태 센서가 있는/상태 센서용 포지셔닝 부싱 / 상태 센서가 있는/상태 센서용 마운팅 부싱 192 kB

도면 (전체 요약)

스테인리스 스틸 마운트 부시 상태 센서용

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입D

D1D2D3D4HH1H2H3H4H5MNTSWCAD액세서리가격주문
K1842.1105120A전산 나사5-693254101,516,24M121,51,55 요청 시
K1842.1106160A전산 나사6-7,512325510217,14M16225 요청 시
K1842.1108160A전산 나사8-10123255103,118,14M16225 요청 시
K1842.1110240A전산 나사10-131833068417,24M242,535 요청 시
K1842.1112240A전산 나사12-1518330684,818,24M242,535 요청 시
K1842.1116300A전산 나사16-2024335811624,24M302,535 요청 시
K1842.1205120B나사산 및 플랜지 포함5206-320351,511,24M12225 요청 시
K1842.1206160B나사산 및 플랜지 포함6247,5-32035212,14M162,525 요청 시
K1842.1208160B나사산 및 플랜지 포함82410-320353,113,14M162,525 요청 시
K1842.1210240B나사산 및 플랜지 포함103413-325510419,24M242,535 요청 시
K1842.1212240B나사산 및 플랜지 포함123415-3255104,820,24M242,535 요청 시
K1842.1216300B나사산 및 플랜지 포함164020-330510623,24M302,535 요청 시