제품 그룹
벤트 스크류 오일 딥스틱
K0465

벤트 스크류 오일 딥스틱

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:하우징, 커버, 열가소성, 폴리아미드 66.
에어 필터, 폴리우레탄(PU 폼).
아연 딥 스틱.
O링, 고무(NBR), 70 쇼어.
표면 마무리:하우징, 검정색.
덮개, 붉은색.
필터 매쉬 50µm.
오일 딥스틱, 인산염 처리.
정보:분리 가능한 덮개로 에어 필터를 순조롭게
세척할 수 있음.

타입 A: 공기필터 없음
타입 B: 공기 필터 있음
온도 범위:온도 저항성: 기름에서 최대 100°C.요청 시:min-max 표시.도면 설명:
1) 덮개
2) 타입 B에만 공기 필터가 있음
3) O 링
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0465 벤트 스크류 오일 딥스틱 169 kB

도면 (전체 요약)

벤트 스크류 오일 딥스틱

오일 딥스틱이 있는 벤트 스크류 타입 A, 공기필터 없음

자세한 정보

도면

오일 딥스틱이 있는 벤트 스크류 타입 A, 공기필터 없음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DD1D2D3LL1CAD액세서리가격주문
K0465.136038A36G3/82341711 요청 시
K0465.141012A41G1/22841812 요청 시
K0465.147034A47G3/43351712 요청 시
K0465.152100A52G13852012 요청 시
K0465.163114A63G1 1/44952313 요청 시
K0465.163112A63G1 1/25552313,5 요청 시
K0465.1361615A36M16x1,52341711 요청 시
K0465.1411815A41M18x1,528417,512 요청 시
K0465.1412015A41M20x1,528417,512 요청 시
K0465.1412215A41M22x1,528417,512 요청 시

오일 딥스틱이 있는 벤트 스크류 타입 B, 공기필터 있음

자세한 정보

도면

오일 딥스틱이 있는 벤트 스크류 타입 B, 공기필터 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DD1D2D3LL1CAD액세서리가격주문
K0465.236038B36G3/82341711 요청 시
K0465.241012B41G1/22841812 요청 시
K0465.247034B47G3/43351712 요청 시
K0465.252100B52G13852012 요청 시
K0465.263114B63G1 1/44952313 요청 시
K0465.263112B63G1 1/25552313,5 요청 시
K0465.2361615B36M16x1,52341711 요청 시
K0465.2411815B41M18x1,528417,512 요청 시
K0465.2412015B41M20x1,528417,512 요청 시
K0465.2412215B41M22x1,528417,512 요청 시