제품 그룹
벤트 스크류, 황동, 체크 밸브 있음
K0461

벤트 스크류, 황동, 체크 밸브 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:황동 하우징 및 커버.
스테인리스 스틸 압력 스프링.
황동 차단 피스.
고무 O 링(NBR).
표면 마무리:비석면 가스킷.정보:오픈 압력 0,35 바 (±0,05).기능 원리:체크 밸브가 있는 환기 나사 K0459 참조.도면 설명:
1) 가스킷
2) O 링
3) 스톱
4) 배기 구멍 2x
5) 덮개
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0461 벤트 스크류, 황동, 체크 밸브 있음 280 kB

도면

벤트 스크류, 황동, 체크 밸브 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1LL1SWCAD액세서리가격주문
K0461.2001420G1/424,37,518 요청 시
K0461.2403824,5G3/824,58,522 요청 시
K0461.3001230G1/224,58,527 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059