text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
황동 하우징 및 커버.
스테인리스 스틸 압력 스프링.
황동 차단 피스.
고무 O 링(NBR).
표면 마무리
비석면 가스킷.
정보
오픈 압력 0,35 바 (±0,05).
기능 원리
체크 밸브가 있는 환기 나사 K0459 참조.
도면 설명
1) 가스킷
2) O 링
3) 스톱
4) 배기 구멍 2x
5) 덮개
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.