{"product":{"productId":"agid.17823","price":48955.92,"name":"필러 넥, 플라스틱, 장착 플랜지 포함"},"currency":"KRW"}
재질, 표면 마무리
1. 잠금 덮개, 열가소성, 폴리아미드 66, 붉은색.
2. 탱크 스트레이너, 열가소성 폴리프로필렌, 검은색.
3. 플랜지, 강철, 니켈 도금.
4. 고정 나사, 강철, 니켈 도금.
5. 플랜지 캐스킷, 코르크.
6. 체인: 황동.
2. 탱크 스트레이너, 열가소성 폴리프로필렌, 검은색.
3. 플랜지, 강철, 니켈 도금.
4. 고정 나사, 강철, 니켈 도금.
5. 플랜지 캐스킷, 코르크.
6. 체인: 황동.
더 보기
더 적게 표시
설명
재질, 표면 마무리
1. 잠금 덮개, 열가소성, 폴리아미드 66, 붉은색.
2. 탱크 스트레이너, 열가소성 폴리프로필렌, 검은색.
3. 플랜지, 강철, 니켈 도금.
4. 고정 나사, 강철, 니켈 도금.
5. 플랜지 캐스킷, 코르크.
6. 체인: 황동.
2. 탱크 스트레이너, 열가소성 폴리프로필렌, 검은색.
3. 플랜지, 강철, 니켈 도금.
4. 고정 나사, 강철, 니켈 도금.
5. 플랜지 캐스킷, 코르크.
6. 체인: 황동.
정보
A형: 배기 시 최대 압력은 공기의 최대 유량이 500l/분일 때 50mbar(0.73psi)입니다. 에어 필터는 오물이 침입하는 것을 방지합니다.
B형: 플라스틱 환기 밸브 및 배기 밸브가 있습니다. 배기 시 개방 압력은 0.35바(±0.05바)입니다. 환기 시 개방 압력은 0.05바입니다. 이 형태는 공기의 흐름을 양 방향에서 조절해야 하는 용도로 사용하기에 적합합니다.
B형: 플라스틱 환기 밸브 및 배기 밸브가 있습니다. 배기 시 개방 압력은 0.35바(±0.05바)입니다. 환기 시 개방 압력은 0.05바입니다. 이 형태는 공기의 흐름을 양 방향에서 조절해야 하는 용도로 사용하기에 적합합니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.