text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=나사
M18x1,5
D=바깥지름
41
D2
28
D3
4
Item
Vent Screw
L
17,5
L1
12
고정 방법
나사 체결
모델 1
공기 필터 미포함
버전 2
with dipstick
본체 재질
열가소성
타입
A

설명

재료
하우징, 덮개, 열가소성, 폴리아미드 66
오일 딥스틱 아연.
O 링 고무 (NBR).
표면 마무리
하우징, 검정색.
덮개, 붉은색.
오일 딥스틱, 인산염 처리.
정보
분리 가능한 덮개로 에어 필터를 순조롭게
세척할 수 있음.

타입 A: 공기필터 없음
타입 B: 공기 필터 있음
온도 범위
온도 저항성: 기름에서 최대 100°C.
요청 시
min-max 표시.
도면 설명
1) 덮개
2) O 링
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.