{"product":{"productId":"agid.1891","price":5754.84,"name":"오일 딥스틱이 있는 벤트 스크류 타입 A, 공기필터 없음"},"currency":"KRW"}
- 내열성 최대 100°C
- 분리 가능한 덮개
설명
재료
하우징, 덮개, 열가소성, 폴리아미드 66
오일 딥스틱 아연.
O 링 고무 (NBR).
오일 딥스틱 아연.
O 링 고무 (NBR).
표면 마무리
하우징, 검정색.
덮개, 붉은색.
오일 딥스틱, 인산염 처리.
덮개, 붉은색.
오일 딥스틱, 인산염 처리.
정보
분리 가능한 덮개로 에어 필터를 순조롭게
세척할 수 있음.
타입 A: 공기필터 없음
타입 B: 공기 필터 있음
세척할 수 있음.
타입 A: 공기필터 없음
타입 B: 공기 필터 있음
온도 범위
온도 저항성: 기름에서 최대 100°C.
요청 시
min-max 표시.
도면 설명
1) 덮개
2) O 링
2) O 링
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.