제품 그룹
벤트 스크류 체크 밸브
K0459

벤트 스크류 체크 밸브

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:하우징, 덮개 열가소성 폴리아미드 66
압축 스프링 스테인레스 스틸.
로크 몸체 및 가스킷 고무 (NBR).
표면 마무리:하우징, 검정색.
덮개, 붉은색.
정보:오픈 압력 0,20 – 0,25 바.온도 범위:온도 저항성: 기름에서 최대 100°C.도면 설명:
1) 가스킷
2) 스톱
3) 덮개
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0459 벤트 스크류 체크 밸브 277 kB

도면

벤트 스크류 체크 밸브

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1LL1CAD액세서리가격주문
K0459.3001430G1/42110 요청 시
K0459.3003830G3/82110 요청 시
K0459.3001230G1/22110 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059