제품 그룹
벤트 스크류 스플래시 가드
K0458

벤트 스크류 스플래시 가드

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:하우징, 커버, 열가소성, 폴리아미드 66.
에어 필터, 폴리우레탄(PU 폼).
가스킷, 고무(NBR), 70 쇼어.
표면 마무리:하우징, 검정색.
커버, 빨강.
필터 매쉬 40µm.
온도 범위:온도 저항성: 기름에서 최대 100°C.도면 설명:
1) 가스킷
2) 덮개
3) 공기 필터
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0458 벤트 스크류 스플래시 가드 300 kB

도면

벤트 스크류 스플래시 가드

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1LL1CAD액세서리가격주문
K0458.3001430G1/42110 요청 시
K0458.3003830G3/82110 요청 시
K0458.3001230G1/22110 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059