text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
하우징, 열가소성, 폴리아미드, 유리섬유 강화.
보기창, 열가소성, 폴리아미드.
O 링 및 가스킷, 고무(NBR).
반사경, 플라스틱 PVC.
플로트, 플라스틱.
나사 및 육각 너트, 스틸.
표면 마무리
하우징, 검정.
보기창, 무결점, 높은 기계적 안정성, 내구성.
반사경, 흰색.
플로트, 빨강, 마그네트 부품 포함.
나사 및 육각 너트, 아연 도금.
정보
오일 레벨 게이지를 사용하여 레벨 수준을 시각적으로만 표시할 수 있을 뿐 아니라 리드 스위치를 통해 확인할 수도 있습니다. 전기 회로를 닫은 후에 플로트 부품이 설정된 최소값에 도달하면 전기 신호음이 납니다.
센서는 하우징에 있으며, 그 높이는 레벨의 제어 조건에 따라 조절할 수 있습니다. 최소 레벨은 하부 고정 나사의 중앙에서 약 35mm 입니다.
표준 사양으로 상시 열린 접점(NO)이 있는 리드 스위치가 장착되어 있습니다.
보기창은 조립 후에 초음파로 함께 용접된 투명한 부품 2개로 구성되어 있습니다. 이로 인해 본체 전체의 실링이 보장됩니다.
최대 압력은 1bar입니다. 고정 나사의 최대 토크는 5Nm입니다.
보기창은 기계적 강도가 좋으며 미네랄 오일, 휘발유, 윤활제, 석유, 용제 및 대부분의 화학 약품에 저항력이 있습니다. 알콜성 용액 및 뜨거운 물과의 접촉은 피해야 합니다.
기술 데이터
다운로드, 기술 정보 참조.
온도 범위
최대 작동 온도: 75°C.
조립
오일 레벨 게이지는 2개의 나사 홀 M12 또는 대안으로 2개의 보어홀 Ø 12.2mm (± 0.2mm)과 플랜지 너트로 고정됩니다. 마운팅 보어홀 축 간격 = L1 ±0.3.
기능
오일 레벨 측정은 레벨 스위치 ”REED”에 도달하였을 때 전기 접촉을 활성화하는 마그네트가 있는 플로트 부품을 통해 이루어집니다. 오일 레벨이 특정 수준 이하이면 이로 인해 전기 임펄스가 나올 수 있습니다.
주의
강한 자기장은 기능에 지장을 줍니다.
도면 설명
1) 보기창
2) O 링
3) 플랜지 너트 M12
4) 하우징
5) 가스킷
6) 마그네트가 있는 플로트
7) 밴조 볼트 M12
8) 리드 스위치
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.