{"product":{"productId":"agid.17818","price":9096.36,"name":"잠금 나사 배기 장치 없음, M20X1,5, SW=24, 타입:C,알루미늄 자연적 마무리"},"currency":"KRW"}
Screw Plug
배기 장치 없음
알루미늄
자연적 마무리
- 육각헤드 나사 포함
판매 단위
₩9,096 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=지름/나사
M20X1,5
Item
Screw Plug
L
7
L1
10
SW
24
고정 방법
나사 체결
모델 1
배기 장치 없음
본체 재질
알루미늄
타입
C
표면
기본 몸체
자연적 마무리
설명
재료
알루미늄.
표면 마무리
소재. 비석면 가스킷.
요청 시
OIL이 표기된 덮개
도면 설명
1) 가스킷
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.