제품 그룹
벤트 스크류 오일 딥스틱
K0465

벤트 스크류 오일 딥스틱

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:하우징, 커버, 열가소성, 폴리아미드 66.
에어 필터, 폴리우레탄(PU 폼).
아연 딥 스틱.
O링, 고무(NBR), 70 쇼어.
표면 마무리:하우징, 검정색.
덮개, 붉은색.
필터 매쉬 50µm.
오일 딥스틱, 인산염 처리.
정보:분리 가능한 덮개로 에어 필터를 순조롭게
세척할 수 있음.

타입 A: 공기필터 없음
타입 B: 공기 필터 있음
온도 범위:온도 저항성: 기름에서 최대 100°C.요청 시:min-max 표시.도면 설명:
1) 덮개
2) 타입 B에만 공기 필터가 있음
3) O 링
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0465 벤트 스크류 오일 딥스틱 169 kB

도면 (전체 요약)

벤트 스크류 오일 딥스틱

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입DD1D2D3LL1CAD액세서리가격주문
K0465.136038A36G3/82341711 요청 시
K0465.141012A41G1/22841812 요청 시
K0465.147034A47G3/43351712 요청 시
K0465.152100A52G13852012 요청 시
K0465.163114A63G1 1/44952313 요청 시
K0465.163112A63G1 1/25552313,5 요청 시
K0465.1361615A36M16x1,52341711 요청 시
K0465.1411815A41M18x1,528417,512 요청 시
K0465.1412015A41M20x1,528417,512 요청 시
K0465.1412215A41M22x1,528417,512 요청 시
K0465.236038B36G3/82341711 요청 시
K0465.241012B41G1/22841812 요청 시
K0465.247034B47G3/43351712 요청 시
K0465.252100B52G13852012 요청 시
K0465.263114B63G1 1/44952313 요청 시
K0465.263112B63G1 1/25552313,5 요청 시
K0465.2361615B36M16x1,52341711 요청 시
K0465.2411815B41M18x1,528417,512 요청 시
K0465.2412015B41M20x1,528417,512 요청 시
K0465.2412215B41M22x1,528417,512 요청 시