{"product":{"productId":"agid.17816","price":3208.92,"name":"잠금 나사 배기 장치 없음, D=22, G3/8, SW=6, 쾌삭강광택 처리"},"currency":"KRW"}
Screw Plug
배기 장치 없음
쾌삭강
아연 도금
- 작동 온도: -20°C ~ +100°C
- 작동 압력 최대 70bar
판매 단위
₩3,209 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=지름/나사
G3/8
D=바깥지름
22
Item
Screw Plug
L
17
L1
11
SW
6
고정 방법
나사 체결
모델 1
배기 장치 없음
본체 재질
쾌삭강
표면
기본 몸체
아연 도금
설명
재료
스틸 1.0737
O링 고무(NBR), 90 쇼어.
O링 고무(NBR), 90 쇼어.
표면 마무리
아연 도금.
정보
작동 온도: -20°C / +100°C.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.