제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:하우징, 스틸.
보기창, 열가소성, 폴리아미드.
O 링 및 가스킷 고무 (NBR).
알루미늄 반사경.
나사 및 육각 너트, 스틸.
표면 마무리:하우징, 검정색 칠.보기창, 투명, 높은 기계적 고정성, 내구성, 오일 100 °C/물 70 °C까지 내온성.
반사경, 화이트 칠, 마킹 라인 또는 스케일, 검정색.
나사 및 육각 너트, 아연 도금.
정보:오일 레벨 표시기는 그림과 같이 표시되거나
나사 홀에 직접 설치할 수 있음.
마운팅 보어홀 축 간격 = L1 ±0,5.
오일 레벨 게이지는 무압력 탱크에 적합함.
최대 작동 온도: 100 °C.
도면 설명:
타입 A: 온도계 없음
타입 B: 온도계 있음

1) 가스킷
2) O 링
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0444 오일 레벨 게이지 209 kB

도면 (전체 요약)

오일 레벨 게이지

오일 레벨 게이지 타입 A, 온도계 없음

자세한 정보

도면

오일 레벨 게이지 타입 A, 온도계 없음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입BD1HH1LL1L2L3고정 나사

CAD액세서리가격주문
K0444.107610A31M1024,5201077639372 요청 시
K0444.107612A31M1224,5201077639372 요청 시
K0444.112710A31M1024,52015612790802 요청 시
K0444.112712A31M1224,52015612790802 요청 시
K0444.125412A34M1233172862542001782 요청 시

오일 레벨 게이지 타입 B, 온도계 있음

자세한 정보

도면

오일 레벨 게이지 타입 B, 온도계 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입BD1HH1LL1L2L3고정 나사

온도 스케일CAD액세서리가격주문
K0444.207610B31M1024,52010776393720 - 80 °C / 50 - 175 °F 요청 시
K0444.207612B31M1224,52010776393720 - 80 °C / 50 - 175 °F 요청 시
K0444.212710B31M1024,520156127908020 - 100 °C / 50 - 200 °F 요청 시
K0444.212712B31M1224,520156127908020 - 100 °C / 50 - 200 °F 요청 시
K0444.225412B34M12331728625420017820 - 100 °C / 50 - 200 °F 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059