{"product":{"productId":"agid.22437","price":218692.25,"name":"그리스 니플, 스틸, 모음 박스"},"currency":"KRW"}
재료
스틸.
표면 마무리
아연 도금.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스틸.
표면 마무리
아연 도금.
정보
일목요연한 모음 박스에 들어 있는 다양한 형태와 나사 사이즈의 그리스 니플.
원추형 그리스 니플, 타입 A(직선) DIN 71412에 따름:
25개 M6x1
25개 M8x1
15개 M10x1
15개 G1/8''
원추형 그리스 니플, 타입 B(45°) DIN 71412에 따름:
10개 M6x1
10개 M8x1
5개 M10x1
5개 G1/8''
원추형 그리스 니플, 타입 B(90°) DIN 71412에 따름:
10개 M6x1
10개 M8x1
5개 M10x1
5개 G1/8''
원추형 그리스 니플, 타입 A(직선) DIN 71412에 따름:
25개 M6x1
25개 M8x1
15개 M10x1
15개 G1/8''
원추형 그리스 니플, 타입 B(45°) DIN 71412에 따름:
10개 M6x1
10개 M8x1
5개 M10x1
5개 G1/8''
원추형 그리스 니플, 타입 B(90°) DIN 71412에 따름:
10개 M6x1
10개 M8x1
5개 M10x1
5개 G1/8''
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.