{"product":{"productId":"agid.1852","price":3129.36,"name":"로킹 스토퍼"},"currency":"KRW"}
재료
하우징 열가소성 폴리아미드 66, 덮개 폴리아미드 66. 에어 필터 폴리우레탄(PU 폼), O링 고무(NBR).
표면 마무리
하우징 검정색, 덮개 붉은색. 필터 매쉬 50µm.
더 보기
더 적게 표시
로킹 스토퍼, 타입 A, 배기장치 없음
시작하여
₩3,129
부가세 별도
배송비 별도
로킹 스토퍼, 타입 B, 배기장치 있음
시작하여
₩3,156
부가세 별도
배송비 별도
로킹 스토퍼, 타입 C, 배기장치와 공기필터 있음
시작하여
₩3,660
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
하우징 열가소성 폴리아미드 66, 덮개 폴리아미드 66. 에어 필터 폴리우레탄(PU 폼), O링 고무(NBR).
표면 마무리
하우징 검정색, 덮개 붉은색. 필터 매쉬 50µm.
온도 범위
온도 저항성: 기름에서 최대 100°C.
도면 설명
타입 A: 배기장치 없음
타입 B: 배기장치 있음
타입 C: 배기장치 및 공기 필터 있음
1) O 링
2) 타입 C에만 공기 필터가 있음
타입 B: 배기장치 있음
타입 C: 배기장치 및 공기 필터 있음
1) O 링
2) 타입 C에만 공기 필터가 있음