{"product":{"productId":"agid.17814","price":108970.68,"name":"오일 레벨 게이지 온도계 없음 M12 425X30X30, L1=400열가소성, 롱 버전"},"currency":"KRW"}
Oil Level Gauge
온도계 없음
열가소성
- 분야: 기계 공학, 컨테이너 구조, 차량 제조
- 높은 기계적 안정성
- 높은 내구성
- 내열성 최대 90°C
판매 단위
₩108,971 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
B=너비
30
D1=나사
M12
H=높이
30
L=길이
425
H1
16,5
Item
Oil Level Gauge
L1
400
모델 1
온도계 없음
버전 2
롱 버전
본체 재질
열가소성
설명
재료
하우징, 알루미늄.
튜브, 폴리카보네이트
캡, 폴리아미드
O링 및 가스킷, 고무(NBR), 70 쇼어.
나사 및 육각 너트, 스틸.
튜브, 폴리카보네이트
캡, 폴리아미드
O링 및 가스킷, 고무(NBR), 70 쇼어.
나사 및 육각 너트, 스틸.
표면 마무리
관찰창은 투명해야 함
나사와 육각 너트는 아연 도금 처리됨
나사와 육각 너트는 아연 도금 처리됨
정보
오일 레벨 표시기는 그림에 표시된 것처럼 혹은 직접 나사 홀에 설치할 수 있습니다. 마운팅 보어홀 축 간격 = L1 ±0,3. 최고 작동 온도는 90°C입니다. 최대 압력은 1bar입니다.
고정 나사의 최대 토크는 5Nm입니다.
고정 나사의 최대 토크는 5Nm입니다.
도면 설명
1) 가스킷
2) O 링
2) O 링
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.